ヒータ断線検出が可能

○ 内蔵CTにて負荷電流を監視します。
○ 1本ヒータの断線はもちろん、複数ヒータの1本断線も検出できます。
○ 三相ヒータ回路の断線検出が可能です。

CT内蔵SSR形G3PFはヒータ断線検出が可能

SSRのショート故障検出が可能

CT内蔵SSR形G3PFはSSRのショート故障検出が可能

○ 内蔵CTにてSSRのショート故障を検出できます。
○ 警報表示灯にて異常内容(ヒータ断線またはSSRショート故障)を判別できます。
○ スクリューレスクランプ端子タイプ、小型マイナス端子タイプは警報出力でも異常内容を判別できます。(ヒータ断線とSSRショート故障は別出力)

簡単設定(ヒータ断線検出レベル)

CT内蔵SSR形G3PFは簡単設定(ヒータ断線検出レベル)

○ ロータリスイッチ(10進)にて簡単にヒータ断線検出レベルを設定できます。
○ 設定スイッチは本体前面にあり、設定値の確認も容易です。

省スペース・省工数

CTをSSRへ内蔵することで、CTの取りつけスペースが不要となり、配線工数も削減できます!!

CT内蔵SSR形G3PFは省スペース・省工数

DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能

入力端子はM3端子、スクリューレスクランプ端子(脱着可)、小型マイナス端子(脱着可)の3種類を品揃え

CSA規格、EN規格(TÜV認定)を取得。
UL規格取得(形G3PF-2□□B-□□□シリーズ)。