センサヘッド
| 形式 | 形ZX-GT28S11 | 形ZX-GT2840S11 | 形ZX-GT28S41 | 形ZX-GT2840S41 |
|---|---|---|---|---|
| 出力形式 | NPN出力 | PNP出力 | ||
| 形状 | 分離型 | 一体型 | 分離型 | 一体型 |
| 光源 | 可視半導体レーザ(波長650nm) | |||
| レーザクラス | クラス1(JIS、IEC/EN、GB/T)
クラス2(FDA) |
|||
| 測定幅 | 28mm | |||
| 検出距離 | 0~500mm | 40mm | 0~500mm | 40mm |
| 最小検出物体 | φ0.5mm *1 | φ0.2mm | φ0.5mm *1 | φ0.2mm |
| 直線性 | ±0.1%F.S. *2 | |||
| 分解能 | 10μm(平均回数16回時) *3 | |||
| 温度特性 | ±0.01%F.S/℃ *4 | |||
| 表示灯(投光器) | レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤) | |||
| 表示灯(受光器) | 光軸設定表示灯(緑) | |||
| レーザオフ入力/
同期入力 |
ON時:0V短絡または、1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下) |
ON時:電源電圧短絡または、電源電圧-1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下) |
||
| レーザ劣化検知出力 | NPNオープンコレクタ出力
DC30V 20mA(最大) 残留電圧 1.2V以下 |
PNPオープンコレクタ出力
DC30V 20mA(最大) 残留電圧 2V以下 |
||
| 消費電流(投光器) | 30mA以下 | |||
| 電源電圧(投光器) | DC24V+10%、-15%リップル(p-p) 10%以下 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | |||
| 使用周囲照度(投光器) | 3,000lx(白熱ランプ) | |||
| 使用周囲照度(受光器) | 1,000lx(白熱ランプ) *5 | |||
| 周囲温度 | 使用時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度 | 使用時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z方向 80min | |||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | |||
| 保護構造 | IEC60529 IP40 | |||
| コード長 | 2m | |||
| 材質 | ケース:アルミダイカスト、レンズ:ガラス | |||
| 質量(梱包状態) | 約550g | 約570g | 約550g | 約570g |
| 付属品 | レーザ関連ラベル、取扱説明書 | |||
F.S.:受光器の測定範囲28mmを示します。
*1. 投光器と受光器の距離を500mmに設置し、受光器から250mmの位置で測定物を測定した場合。
「ガラスエッジ位置測定モード」の場合は、C0.1以上のガラス端面の検出が可能。(2値化レベル70%にて)
*2. 投光器と受光器の距離を100mmに設置し、受光器から50mmの位置で遮光した場合の理想直線に対する誤差の
参考値。(形ZX-GT2840□□は、受光器から20mmの位置で測定)
*3. 投光器と受光器の距離を100mmに設置し、形ZX-GTC□□に接続したときのアナログ出力のゆらぎの幅(±3σ)
*4. 投光器と受光器の距離を100mmに設置し、受光器から50mmの位置で半分遮光した場合の片側遮光値の変化。
(形ZX-GT2840□□は、受光器から20mmの位置で測定)
*5. 標準モード使用時
コントローラ
| 形式 | 形ZX-GTC11 | 形ZX-GTC41 | |
|---|---|---|---|
| 出力形式 | NPN出力 | PNP出力 | |
| 測定周期*1 | 標準モード:1.5ms 高速モード:0.5ms *2 | ||
| 設定可能平均回数 | 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096 | ||
| アナログ出力 *3 | 電流出力:4~20mA/F.S最大負荷抵抗300Ω
電圧出力:±4V(±5V,1~5V *4)出力インピーダンス100Ω |
||
| タイミング/バンク切替え/
ゼロリセット/リセット入力 |
ON時:0V短絡、または1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下) |
ON時:電源電圧短絡、または電源電圧-1.5V以下
OFF時:開放(もれ電流0.1mA以下) |
|
| HIGH/PASS/LOW
判定出力 *5 同期出力 *6 |
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 50mA(最大) 残留電圧 1.2V以下 |
PNPオープンコレクタ出力
DC30V 50mA(最大) 残留電圧 2V以下 |
|
| 表示灯 | 判定出力表示:HIGH(橙)、PASS(緑)、LOW(橙)
メインデジタル表示(赤)サブデジタル表示(黄)バンク表示1、2(橙)、ゼロリセット(緑) |
||
| 主な機能 | 設定登録数 | 2バンク | |
| 測定モード | 遮光幅測定、入光幅測定、外径測定、中心位置測定、ピン間隔判定、ピン径判定、
指定エッジ間測定、細線位置測定、ガラスエッジ位置測定 |
||
| 測定中の表示 | 測定値表示、分解能表示、しきい値表示、電圧出力値表示、
電流出力値表示(表示桁数変更可能) |
||
| ゼロリセット
の機能 |
ゼロリセット値のオフセット設定、ゼロリセット値メモリ | ||
| ホールド | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、ピークtoピークホールド、
アベレージホールド、ディレイホールド |
||
| タイマ機能 | オンディレイ、オフディレイ、ワンショット | ||
| 調整機能 | 光軸調整・光量書込みモード、2値化レベル可変、エッジフィルタ可変、
アナログ出力スケーリング |
||
| コントローラ間
演算 |
2台まで(連結には演算ユニット形ZX-CAL2が必要)A-B、A+B、幅 | ||
| その他 | 測定周期設定、しきい値設定、ヒステリシス設定、初期化、キーロック | ||
| 温度特性 | ±0.005%F.S/℃ | ||
| 消費電流 | 電源電圧DC24V時、150mA以下(受光器含む) *7 | ||
| 電源電圧 | DC24V+10%、-15%リップル(p-p)10%以下 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | ||
| 周囲温度 | 使用時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度 | 使用時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min | ||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | ||
| 保護構造 | IEC60529 IP20 | ||
| コード長 | 2m | ||
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート | ||
| 質量(梱包状態) | 約330g | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||
*1. 測定モードがピン間隔判定・ピン径判定の場合は、単純平均処理を行うため、測定周期は「記載の測定周期×
(設定平均回数+1回)+1ms以下」となります。
それ以外の測定モードの場合は、移動平均処理を行うため、1回目の応答速度は「記載の測定周期×(設定平均回数
+1回)+1ms以下」、2回目以降は、記載の測定周期となります。
*2. ピン間隔判定とピン径判定の高速モードは1msです。
*3. 電流・電圧は、裏面にあるスイッチで切替えます。
*4. アナログ出力スケーリング機能で設定可能です。
*5. HIGH/PASS/LOW出力がすべてOFFした場合、エラー(ERR)状態を示します。
*6. 通常、投光器のレーザオフ入力線と直結し、標準モードの設定で使用してください。
NPNタイプのコントローラにはNPNタイプの投光器、PNPタイプのコントローラにはPNPタイプの投光器をご使用
ください。
高速モードでご使用される場合は、結線は不要です。
(高速モードは、外乱光に対して弱くなります。ご注意ください。)
*7. 電流出力設定時は175mA以下(受光器含む)となります。
インターフェースユニット
| 形式 | 形ZX-GIF11/-GIF11A | 形ZX-GIF41/-GIF41A |
|---|---|---|
| 適合コントローラ | 形ZX-GTC11 | 形ZX-GTC41 |
| 表示灯 | 電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤)、 外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤)、バイナリ出力表示 |
|
| 通信ポート | RS-232Cポート(D-SUB9ピンコネクタ) | |
|
12ビットバイナリ出力 (D11~D0、GATE) |
NPNオープンコレクタ出力 DC30V 20mA(最大) 残留電圧 1.2V以下 |
PNPオープンコレクタ出力 DC30V 20mA(最大) 残留電圧 2V以下 |
| 電源電圧 | コントローラより供給(消費電流:60mA以下) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) | |
| 周囲温度 | 使用時:0~+50℃、保存時:−15~+60℃(ただし氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 使用時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z方向 80min | |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | |
| 保護構造 | IEC60529 IP20 | |
| コード長 | RS-232C 0.5m、バイナリ出力 2m | |
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート | |
| 質量(梱包状態) | 形ZX-GIF□1A:約550g 形ZX-GIF□1:約330g |
|
| 付属品 | 形ZX-GIF□1A:設定用ソフトウェア(CD-ROM)、クランプ2個、取扱説明書 形ZX-GIF□1:クランプ2個、取扱説明書 |
|