【検出距離最長500mm】エリア内ならどこでも測定

ワーク搬送の邪魔にならないように、離して設置。ワイドなエリア内で、ラフに流れるワークをキャッチし、どこでも測定可能です。

【高精度】非接触でも10μm精度

非接触ながらマイクロメータ並の10μm精度で寸法測定・位置決めできるのは、このセンサだけ。
従来のレーザ透過形タイプのセンサでは不安定だったガラスや鏡面体も、新アルゴリズムにより安定測定。
多種多様なワークに対応できます。

【小型ボディ】手のひらに収まるコンパクトサイズ

装置のすきまに設置できるコンパクトなセンサヘッド

形ZXシリーズを継承したコンパクトなコントローラ

【新発想 TRIO 搭載】従来比1/7 の高速測定

オムロン独自のアルゴリズム処理技術「TRIO」(Triple parallel processing)により、従来比約7倍の2,000 回/秒の高速サンプリングを実現。タクトタイムの大幅短縮に貢献します。