本体
センサヘッド
| 形状 | 光学方式 | 測定幅 | 検出距離 | 分解能 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投光器・受光器分離型
![]() |
透過形 | 28mm | 0~500mm | 10μm | NPN出力 | 形ZX-GT28S11 |
| PNP出力 | 形ZX-GT28S41 | |||||
投光器・受光器一体型
![]() |
40mm | NPN出力 | 形ZX-GT2840S11 | |||
| PNP出力 | 形ZX-GT2840S41 |
コントローラ
| 形状 | 電源 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC | NPN出力 | 形ZX-GTC11 |
| PNP出力 | 形ZX-GTC41 |
アクセサリ(別売)
センサ、コントローラに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
セット形式:インターフェースユニット(RS-232C/バイナリ出力)+パソコン用設定ソフト
| 出力形式 | 形式 |
|---|---|
| NPN出力 | 形ZX-GIF11A |
| PNP出力 | 形ZX-GIF41A |
インターフェースユニット(RS-232C/バイナリ出力)
| 形状 | 電源 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC | NPN出力 | 形ZX-GIF11 |
| PNP出力 | 形ZX-GIF41 |
パソコン用設定ソフト
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| スマートモニタGT | 形ZX-GSW11 |
演算ユニット
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形ZX-CAL2 |
受光器-コントローラ間用延長ケーブル
| コード長 | 形式 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 標準タイプ | 耐屈曲タイプ | ||
| 1m | 形ZX-XGC1A | 形ZX-XGC1R | 1本 |
| 2m | 形ZX-XGC2A | 形ZX-XGC2R | |
| 5m | 形ZX-XGC5A | 形ZX-XGC5R | |
| 8m | 形ZX-XGC8A | 形ZX-XGC8R | |
| 20m | 形ZX-XGC20A | 形ZX-XGC20R | |
注. 延長ケーブルは、2本まで連結できます。
ただし、受光器-コントローラ間の総ケーブル長が30m以内(受光器コード2mを含む)になる組み合わせで使用してください。