| 種別 | B7Aインタフェースユニット(CSシリーズ基本I/Oユニット) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形CS1W-B7A12 | 形CS1W-B7A02 | 形CS1W-B7A21 | 形CS1W-B7A22 | |
| 入出力点数 | 入力 | 入力32点 | ── | 入力16点 | 入力32点 |
| 出力 | ── | 出力32点 | 出力16点 | 出力32点 | |
| 伝送距離 | ・標準タイプ 最大500m:ユニットとリンクターミナルの外部供給電源を別電源にした場合 ・標準タイプ 最大100m:ユニットとリンクターミナルの外部供給電源を同一電源にした場合 ・高速タイプ 最大100m(シールド線使用時)、 最大10m(シールド線非使用時): ユニットとリンクターミナルの外部供給電源を別電源にした場合 ・高速タイプ 最大50m(シールド線使用時)、 最大10m(シールド線非使用時): ユニットとリンクターミナルの外部供給電源を同一電源にした場合 | ||||
| 伝送遅延時間 | 標準タイプ : TYP. 19.2ms 最大31ms 高速タイプ : TYP. 3ms 最大5ms *1 | ||||
| 内部消費電流 | DC5V 90mA以下 | ||||
| 外部供給電源 *2 | DC12~24V±10% 20mA以上 | DC12~24V±10% 60mA以上 | DC12~24V±10% 30mA以上 | DC12~24V±10% 60mA以上 | |
| 質量 | 230g以下 | 240g以下 | |||
| 入出力チャネル番号の 割り付け | 基本I/Oユニットとして、 ユニットの装着位置によりチャネル単位で割り付られます。 | ||||
| 2チャネル(32点)を占有します。 | 4チャネル(64点)を占有します。 | ||||
*1. スイッチの設定により標準タイプと高速タイプの選択ができます。
*2. B7Aリンクターミナルの供給電流は含まれておりません。