| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
点数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外
規格 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO点数 | 伝送遅延時間 | エラー時の
出力処理 |
外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CSシリーズ
基本 I/Oユニット |
B7A
インタ フェース ユニット ![]() |
入力32点 | 標準(TYP. 19.2ms)/
高速(TYP. 3ms) *1 |
HOLD/
LOAD OFF*2 |
脱着式端子台 | 2CH | 0.09 | ― | 形CS1W-B7A12 | UC1、
CE |
| 出力32点 | 標準(TYP. 19.2ms)/
高速(TYP. 3ms) *1 |
― | 脱着式端子台 | 2CH | 0.09 | ― | 形CS1W-B7A02 | |||
| 入力16点
出力16点 |
標準(TYP. 19.2ms)/
高速(TYP. 3ms) *1 |
HOLD/
LOAD OFF*2 (入力のみ) |
脱着式端子台 | 2CH | 0.09 | ― | 形CS1W-B7A21 | |||
| 入力32点
出力32点 |
標準(TYP. 19.2ms)/
高速(TYP. 3ms) *1 |
HOLD/
LOAD OFF*2 (入力のみ) |
脱着式端子台 | 4CH | 0.09 | ― | 形CS1W-B7A22 | |||
*1.「標準(TYP. 19.2ms)」と「高速(TYP. 3ms)」の切り替えが可能です。
*2.「HOLD」と「LOAD OFF」の切り替えが可能です。
海外規格について
・海外規格は2007年11月末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。