Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
SC-1M コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ7.5 2D
SC-1PT コネクタ キャプタイヤケーブル用 ケーブル外径最大Φ7.5 2D
SC-2F FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 2芯, DC125V 2D
SC-2FAD FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 2芯, AC250V 2D
SC-2M コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ9.5 2D
SC-2PT コネクタ キャプタイヤケーブル用 ケーブル外径最大Φ9.5 2D
SC-3M コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ13 2D
SC-3PT コネクタ キャプタイヤケーブル用 ケーブル外径最大Φ13 2D
SC-4F4AD FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, AC250V 2D
SC-4F4D FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, DC125V 2D
SC-4M コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ14 2D
SC-4PT コネクタ キャプタイヤケーブル用 ケーブル外径最大Φ14 2D
SC-5M コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ11 2D
SC-5PT コネクタ キャプタイヤケーブル用 ケーブル外径最大Φ11 2D
SC-21 コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ7.5 2D
SC-22 コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ9.5 2D
SC-23 コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ13 2D
SC-24 コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ14 2D
SC-25 コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ11 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら