コネクタ(形SC)

キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ

コンジット口 適用ケーブル シール・ゴム
内径(D)
ケーブル外径 形式 適用機種
最小 最大
JIS B 0202
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用
(汎用形)
φ7 φ5.5 φ7.5 形SC-1M 形WL-N、形WL、 形D4A-□N、
形D4B-□N、
形ZE、 形ZV、 形ZV2、
形XE、 形XV、 形XV2
φ9 φ7.5 φ9.5 形SC-2M
φ12.5 φ11 φ13 形SC-3M
φ14 φ12 φ14 形SC-4M
φ11 φ9 φ11 形SC-5M
キャブタイヤ・ケーブル用
(耐食形)
φ7 φ5.5 φ7.5 形SC-21
φ9 φ7.5 φ9.5 形SC-22
φ12.5 φ11 φ13 形SC-23
φ14 φ12 φ14 形SC-24
φ11 φ9 φ11 形SC-25
1/2-14NPT キャブタイヤ・ケーブル用 φ7 φ5.5 φ7.5 形SC-1PT 形D4A-□N
φ9 φ7.5 φ9.5 形SC-2PT
φ12.5 φ11 φ13 形SC-3PT
φ14 φ12 φ14 形SC-4PT
φ11 φ9 φ11 形SC-5PT

注. 形SCコネクタはシールテープとの併用を行ってください。ただし、形SC-1M~5MはOリング(NBR)付ですのでシールテープなしでシール性が確保できます。

簡易コネクタ(油や水のかかる環境には適しません)

コンジット口 適用ケーブル シール・ゴム
内径(D)
ケーブル外径 形式 適用機種
最小 最大
JIS B 0202
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用 φ10.6 φ8.5 φ10.5 形SC-P2 形WL-N、形WL、 形D4A-□N、
形D4B-□N、
形ZE、 形ZV、 形ZV2、
形XE、 形XV、 形XV2
Pg13.5 φ9.6 φ7.5 φ9.5 形SC-P3 形WL□-G
JIS B 0202
G1/2
φ9 φ7.5 φ9 形SC-6 形WL-N、形WL、 形D4A-□N、
形D4N*、
形D4N-□R*、 形D4B-□N、
形ZE、 形ZV、 形ZV2、
形XE、 形XV、 形XV2

注. 簡易コネクタは樹脂製であるため、特にシール性を必要とされる場合には形SC-1M~-5Mなどの金属コネクタをご使用ください。
  また、表中*に示す機種は樹脂コネクタのみの仕様となります。

FAコネクタ(形SC-□F□)

FAコネクタ

価格についてはお取引き商社にお問い合わせください。

形式 芯数 電圧仕様 コンジット口 圧着端子サイズ 適用機種
形SC-2F 2 DC125V JIS B 0202
G1/2
M4 形WL-N、
形WL
形SC-2FAD 2 AC250V
形SC-4F4D 4 DC125V
形SC-4F4AD 4 AC250V

相手側ケーブル

電圧仕様 芯数 ケーブルの長さ 形式
AC用 2 2m 形XS2F-A421-DB0-F
5m 形XS2F-A421-GB0-F
4 2m 形XS2F-A421-D90-F
5m 形XS2F-A421-G90-F
DC用 2 2m 形XS2F-D421-DD0
5m 形XS2F-D421-GD0
4 2m 形XS2F-D421-D80-F
5m 形XS2F-D421-G80-F