タイプ直流3線式 PNP直流2線式直流2線式(無極性)
(耐スパッタタイプ)
サイズΦ 8(センサヘッド)
シールドシールド
形式形E2EC-MC2B1形E2EC-MC2D1形E2EC-QC2D1-M1GJ-T
検出距離2mm±15%2mm±10%
設定距離0~1.2mm0~1.4mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照)
標準検出物体鉄8×8×1mm
応答周波数100Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
消費電流10mA以下
漏れ電流0.8mA以下
制御
出力
開閉容量100mA以下3~50mA
残留電圧2V以下(負荷電流100mA、
コード長2m時)
3V以下(負荷電流50mA、
コード長2m時)
5V以下(負荷電流50mA、
コード長2m時)
表示灯動作表示(黄色LED)動作表示(赤色LED)、設定動作表示(緑色LED)
動作モード
(検出物体接近時)
NO(ノーマリーオープン) 詳細についてはカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収
負荷短絡保護、
出力逆接続保護
サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲動作時、保存時:各−25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響−25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以下
電圧の影響定格電源電圧の±15%の
範囲における検出距離の
変化は定格電圧のときの
±5%以下
定格電源電圧の±15%の範囲における
検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP67、
社内規格 耐油(センサヘッド部のみ)
接続方式コード引き出しタイプ(標準2m)コネクタ中継タイプ(標準0.3m)
質量(梱包状態)約65g約95g
材質センサ
ヘッド部
ケースステンレス(SUS303)ステンレス(SUS303)
フッ素樹脂コーティング
検出面
(厚み)
ステンレス(SUS303)(0.2mm)ステンレス(SUS303)
フッ素樹脂コーティング(0.2mm)
コードポリエステルエラストマー(TPEE)(シールド線)フッ素ゴム(シールド線)
中継
アンプ部
ケースABS樹脂ステンレス(SUS303)
コード塩化ビニル(PVC)フッ素コード(不燃)
付属品取扱説明書、アンプ取りつけ金具

注. 電源投入後、検出距離が安定するまで時間がかかります。十分な検出距離を確保するために、ご使用環境を十分ご確認の上、設定距離以下でご使用ください。