本体
| 形状 | 検出距離 | 出力形式 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 動作モードNO | ||||
シールド
![]() 鉄材への 取付の場合 |
φ8 | 2mm | 直流3線式(PNP) | 形E2EC-MC2B1 2M |
| 直流2線式(有極性) | 形E2EC-MC2D1 2M | |||
| 直流2線式(無極性)③-④ピン配置 | 形E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M | |||
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ一覧(M12、片側コネクタ)
(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 適用近接センサ形式 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレート型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D421-DD0 | 形E2EC-QC2D1-M1GJ-T |
| 5m | 形XS2F-D421-GD0 | |||
| L型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-DD0 | |
| 5m | 形XS2F-D422-GD0 | |||
注1. 上記センサI/Oコネクタは標準ケーブルタイプです。スパッタがかかる環境では難燃ケーブルタイプ(形XS2F-D42□-□80-F)を使用してください。
2. 詳細は「形XS2」をご参照ください。