| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | 拡散反射形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3ZM-CT61(-M1TJ) | 形E3ZM-CT62B(-M1TJ) | 形E3ZM-CR61(-M1TJ) | 形E3ZM-CD62(-M1TJ) |
| PNP出力 | 形E3ZM-CT81(-M1TJ) | 形E3ZM-CT82B(-M1TJ) | 形E3ZM-CR81(-M1TJ) | 形E3ZM-CD82(-M1TJ) | |
| 検出距離 | 15m | 20m | 4m[100mm] *1
(形E39-R1S使用時) 3m[100mm] *1 (形E39-R1使用時) |
1m
(白画用紙300×300mm) |
|
| 投光スポット径 | ―― | ||||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 | ―― | ||
| 応差 | ―― | 検出距離の20%以下 | |||
| 反射率特性(白黒誤差) | ―― | ||||
| 指向角 | 投・受光器:各3~15°
(投・受光器間距離:定格距離) |
本体:3~10°、反射板:30°
(反射板までの距離:定格距離) |
―― | ||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード
(870nm) |
オレンジ色発光ダイオード
(615nm) |
赤色発光ダイオード
(660nm) |
赤外発光ダイオード
(870nm) |
|
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||||
| 消費電流 | 投・受光器:各20mA以下 | 25mA以下 | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | 動作・復帰:各2ms以下 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 *2 | IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/-M1TJ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm) | ||||
| 表示灯 | 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] | ||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ | 約150g | 約90g | ||
| コネクタ中継タイプ | 約90g | 約50g | |||
| ケース材質 | SUS316L | ||||
| ケーブル材質 | 耐油塩化ビニル | ||||
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 | ||||
| 表示部材質 | ポリエーテルイミド | ||||
| 感度ボリウム、動作切替スイッチ材質 | ポリエーテルエーテルケトン | ||||
| シール部材質 | フッ素ゴム | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 注.反射板、取りつけ金具は別売 | ||||
*1. センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して、設定してください。
*2. 保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
| 検出方式 | BGS反射形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3ZM-CL61H(-M1TJ) | 形E3ZM-CL62H(-M1TJ) | 形E3ZM-CL64H(-M1TJ) |
| PNP出力 | 形E3ZM-CL81H(-M1TJ) | 形E3ZM-CL82H(-M1TJ) | 形E3ZM-CL84H(-M1TJ) | |
| 検出距離 | 10~100mm
(白画用紙100×100mm) |
10~150mm
(白画用紙100×100mm) |
10~200mm
(白画用紙100×100mm) |
|
| 投光スポット径 | φ4mm(検出距離100mm時) | φ12mm(検出距離150mm時) | φ18mm(検出距離200mm時) | |
| 標準検出物体 | ―― | |||
| 応差 | 検出距離の3%以下 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の20%以下 | |
| 反射率特性(白黒誤差) | 検出距離の5%以下 | 検出距離の10%以下 | 検出距離の20%以下 | |
| 指向角 | ―― | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(650nm) | 赤色発光ダイオード(660nm) | ||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
| 消費電流 | 25mA以下 | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 |
|||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||
| 感度調整 | ―― | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 * | IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/-M1TJ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm) | |||
| 表示灯 | 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色) | |||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ | 約90g | ||
| コネクタ中継タイプ | 約50g | |||
| ケース材質 | SUS316L | |||
| ケーブル材質 | 耐油塩化ビニル | |||
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 | |||
| 表示部材質 | ポリエーテルイミド | |||
| シール部材質 | フッ素ゴム | |||
| 付属品 | 取扱説明書 注.取りつけ金具は別売 | |||
*保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。