業界最高。強く、小さく、使いやすい ステンレス光電 登場!

油・クーラントに強い
耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

シンプルな形状・構造ながら、耐油仕様 IP67(社内規格 耐油)を実現。当社従来品に比べ、同等以上の実力を確保しています。

また、ねじで固定するカバーを必要としない保護構造なので、ねじ緩みによる不測の液体浸入の心配がありません。

さらに、形式はレーザマーカで刻印。保全用発注時にも形式が不明になる心配はありません。

コンパクトで使いやすいアンプ内蔵形光電センサが、油環境の現場で、お役立ちします。

業界最高。安心・充実の検出性能、接続方式

スポットを見える化
汚れに強い長距離化
スポットが1m先でも目視可能な耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

形E3ZM-CT□2Bは、高輝度オレンジ色LEDを採用。スポットが1m先でも目視可能です。
しかも検出距離は20mと、検出余裕度を拡大しました。(応答時間2ms)
現場の見える化・安心感に貢献します。

世界最小、堅牢【PAT出願中】
世界最小、耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

世界標準サイズの形E3Zと同等の外形・取付寸法。角型メタル光電センサとして世界最小を実現しました(当社調べ)。
ケース材質はSUS316Lだから、堅牢。塗装はがれなどの心配もありません。

簡単・確実!
M12 スマートクリック
コネクタ中継タイプ
M12 スマートクリックコネクタの中継タイプ耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

2006年8月発売の形XS5に対応。
現場での配線工数削減に貢献します。
煩わしいコネクタ締付け時のトルク管理も不要で、さらに振動によるねじの緩みの心配もなくなります。

魅力の秘密は 独自の小型化・モジュール化技術

耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-Cの内部構造図・断面図