本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 透過形
(投光器 + 受光器) |
![]() |
コード引き出しタイプ(2m) | 15m
(赤外光) |
形E3ZM-CT61 2M
投光器 形E3ZM-CT61-L 2M 受光器 形E3ZM-CT61-D 2M |
形E3ZM-CT81 2M
投光器 形E3ZM-CT81-L 2M 受光器 形E3ZM-CT81-D 2M |
| コード引き出しタイプ(5m) | 形E3ZM-CT61 5M
投光器 形E3ZM-CT61-L 5M 受光器 形E3ZM-CT61-D 5M |
形E3ZM-CT81 5M
投光器 形E3ZM-CT81-L 5M 受光器 形E3ZM-CT81-D 5M |
|||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZM-CT61-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZM-CT61-D-M1TJ 0.3M |
形E3ZM-CT81-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZM-CT81-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZM-CT81-D-M1TJ 0.3M |
|||
| コード引き出しタイプ(2m) | 20m
(オレンジ色光) |
形E3ZM-CT62B 2M
投光器 形E3ZM-CT62B-L 2M 受光器 形E3ZM-CT62B-D 2M |
形E3ZM-CT82B 2M
投光器 形E3ZM-CT82B-L 2M 受光器 形E3ZM-CT82B-D 2M |
||
| コード引き出しタイプ(5m) | 形E3ZM-CT62B 5M
投光器 形E3ZM-CT62B-L 5M 受光器 形E3ZM-CT62B-D 5M |
形E3ZM-CT82B 5M
投光器 形E3ZM-CT82B-L 5M 受光器 形E3ZM-CT82B-D 5M |
|||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CT62B-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZM-CT62B-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZM-CT62B-D-M1TJ 0.3M |
形E3ZM-CT82B-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZM-CT82B-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZM-CT82B-D-M1TJ 0.3M |
|||
| 回帰
反射形 |
*1 |
コード引き出しタイプ(2m) | 4m *2
[100mm] (赤色光) (形E39-R1S使用) |
形E3ZM-CR61 2M | 形E3ZM-CR81 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M | 形E3ZM-CR81-M1TJ 0.3M | |||
| 拡散
反射形 |
![]() |
コード引き出しタイプ(2m) | 1m
(赤外光) |
形E3ZM-CD62 2M | 形E3ZM-CD82 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CD62-M1TJ 0.3M | 形E3ZM-CD82-M1TJ 0.3M | |||
| BGS
反射形 (距離固定) |
![]() |
コード引き出しタイプ(2m) | 10~100mm
(赤色光) |
形E3ZM-CL61H 2M | 形E3ZM-CL81H 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CL61H-M1TJ 0.3M | 形E3ZM-CL81H-M1TJ 0.3M | |||
| コード引き出しタイプ(2m) | 10~150mm
(赤色光) |
形E3ZM-CL62H 2M | 形E3ZM-CL82H 2M | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CL62H-M1TJ 0.3M | 形E3ZM-CL82H-M1TJ 0.3M | |||
| コード引き出しタイプ(2m) | 10~200mm
(赤色光) |
形E3ZM-CL64H 2M | 形E3ZM-CL84H 2M | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3ZM-CL64H-M1TJ 0.3M | 形E3ZM-CL84H-M1TJ 0.3M | |||
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して、設定してください。
アクセサリ
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)
(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| サイズ | コードの仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M12
(-M1TJ用) |
難燃性、ロボットコード | ストレート形
![]() |
2m | 4線式 | 形XS5F-D421-D80-F |
| 5m | 形XS5F-D421-G80-F | ||||
| 耐油強化(ポリウレタン)
コード |
2m | 形XS5F-D421-D80-P | |||
| 5m | 形XS5F-D421-G80-P | ||||
注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2本ご注文ください。
2. 上記以外の仕様につきましては、弊社営業またはお取引き商社へお問合せください。
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式
(材質) |
数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L153
(SUS304) *1 |
1個 | 取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L104
(SUS304) *1 |
1個 | |
![]() |
形E39-L43
(SUS304) *2 |
1個 | ヨコ形取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L142
(SUS304) *2 |
1個 | ヨコ形保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L44
(SUS304) |
1個 | 背面取りつけ用金具 |
![]() |
形E39-L98
(SUS304) *2 |
1個 | 保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L150
(SUS304) |
1個 | 〈センサアジャスタ〉
コンベアなどのアルミフレーム・レールに簡単 取りつけ・簡単調整。 左・右の調整時 |
![]() |
形E39-L151
(SUS304) |
1個 | |
![]() |
形E39-L144
(SUS304) *2 |
1個 | 小形保護カバー金具 |
注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
*1. コネクタタイプはセンサ真下に取りつけ面があると使用できません。その場合はコネクタ中継タイプを使用してください。
*2. コネクタタイプは使用できません。
反射板
(回帰反射形用・必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 名称 | 形E3ZM-CR 検出距離* | 形式 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格値 | 参考値 | ||||
| 反射板 | 3m〔100mm〕 | - | 形E39-R1 | 1個 | ・回帰反射形に反射板は付属しておりません。
・M.S.R.機能は有効となります。 |
| 4m〔100mm〕 | - | 形E39-R1S | 1個 | ||
| - | 5m〔100mm〕 | 形E39-R2 | 1個 | ||
| - | 2.5m〔100mm〕 | 形E39-R9 | 1個 | ||
| - | 3.5m〔100mm〕 | 形E39-R10 | 1個 | ||
| 小型反射板 | - | 1.5m〔50mm〕 | 形E39-R3 | 1個 | |
注. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設定時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。