| タイプ | 高温用 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形ES1-LW100H | 形ES1-LW50H | |
| 検出素子 | サーモパイル | ||
| レンズ | シリコン | ||
| 測定波長 | 8~16μm | ||
| 電流出力 | 4~20mA/0~+1,000℃
負荷インピーダンス300Ω以下 分解能:約10000 (出力温度レンジはプログラマで変更可能) |
||
| 電源電圧 | DC12~24V | ||
| 許容電源電圧変動 | 電源電圧の95~105% | ||
| 消費電流 | 40mA以下(ただし、 プログラマ接続時は、45mA以下) | ||
| ケーブル長 | 2m±10cm | ||
| 測定精度 | ±(2+0.1%出力レンジ)℃以内(測定温度 0~+200℃)
±(1% rdg+0.1%出力レンジ)℃以内(+200~+1,000℃) (周囲温度23℃、 湿度55%、 放射率1.00) |
||
| 再現性 | 1℃以内(+501~+1,000℃)、0.5℃以内(0~+500℃) | ||
| 温度ドリフト | ±0.25℃/℃以内(0~+500℃)、±0.5℃/℃以内(+500~+1,000℃) | ||
| 電磁妨害
の影響 |
電界強度イミュニティ | ±10℃以内(80-800MHz) | |
| ±30℃以内(800-1000MHz) | |||
| 伝導妨害波イミュニティ | ±10℃以内 | ||
| 応答時間 | 0.40s以内(95%応答、 移動平均データ数=1の場合) | ||
| 放射率設定 | 出荷時設定:0.95 プログラマ使用で、 0.10~1.99に変更可能 | ||
| 移動平均機能 | 出荷時設定:移動平均データ数=1 プログラマ使用で、 1~25に変更可能 | ||
| 使用温湿度範囲 | 温度:0~+55℃、 湿度:35~85%(結露しないこと) | ||
| 保存温湿度範囲 | 温度:-20~+55℃、 湿度:35~85%(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min | |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | ||
| 保護構造 | IP-□2(レンズ部を除く) | ||
| 適合規格 | CEマーキング *2 | ||
| 外形寸法 | L:102、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) | L:64、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) | |
| 質量 | 約150g | 約120g | |
| 標準付属品 | 取りつけ金具、 取扱説明書 | ||
| タイプ | 中低温用 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形ES1-LW100 | 形ES1-LW50 | |
| 検出素子 | サーモパイル | ||
| レンズ | シリコン | ||
| 測定波長 | 8~16μm | ||
| 電流出力 | 4~20mA/-50~+500℃ *1
負荷インピーダンス300Ω以下 分解能:約10000 (出力温度レンジはプログラマで変更可能) |
||
| 電源電圧 | DC12~24V | ||
| 許容電源電圧変動 | 電源電圧の95~105% | ||
| 消費電流 | 40mA以下(ただし、 プログラマ接続時は、45mA以下) | ||
| ケーブル長 | 2m±10cm | ||
| 測定精度 | ±(2+0.1%出力レンジ)℃以内(測定温度 0~+200℃)
±(1% rdg+0.1%出力レンジ)℃以内(+200~+500℃) ±(│10% rdg│+2+0.1%出力レンジ)℃以内(-50~0℃) (周囲温度23℃、 湿度55%、 放射率1.00) |
||
| 再現性 | 1℃以内 | 0.5℃以内 | |
| 温度ドリフト | ±0.5℃/℃以内(-50~0℃)、±0.25℃/℃以内(0~+500℃) | ||
| 電磁妨害
の影響 |
電界強度イミュニティ | ±10℃以内(80-800MHz) | |
| ±30℃以内(800-1000MHz) | |||
| 伝導妨害波イミュニティ | ±10℃以内 | ||
| 応答時間 | 0.40s以内(95%応答、 移動平均データ数=1の場合) | ||
| 放射率設定 | 出荷時設定:0.95 プログラマ使用で、 0.10~1.99に変更可能 | ||
| 移動平均機能 | 出荷時設定:移動平均データ数=1 プログラマ使用で、 1~25に変更可能 | ||
| 使用温湿度範囲 | 温度:0~+55℃、 湿度:35~85%(結露しないこと) | ||
| 保存温湿度範囲 | 温度:-20~+55℃、 湿度:35~85%(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min | |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | ||
| 保護構造 | IP-□2(レンズ部を除く) | ||
| 適合規格 | CEマーキング *2 | ||
| 外形寸法 | L:102、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) | L:64、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) | |
| 質量 | 約150g | 約120g | |
| 標準付属品 | 取りつけ金具、 取扱説明書 | ||
| タイプ | 中温用 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形ES1-LP3 | 形ES1-LP10 | |
| 検出素子 | サーモパイル | ||
| レンズ | シリコン | ||
| 測定波長 | 8~16μm | ||
| 電流出力 | 4~20mA/0~+500℃
負荷インピーダンス300Ω以下 分解能 : 約10000 (出力温度レンジはプログラマで変更可能) |
||
| 電源電圧 | DC12~24V | ||
| 許容電源電圧変動 | 電源電圧の95~105% | ||
| 消費電流 | 40mA以下(ただし、 プログラマ接続時は、45mA以下) | ||
| ケーブル長 | 2m±10cm | ||
| 測定精度 | ±(3+0.1%出力レンジ)℃以内(測定温度 0~+300℃)
±(2% rdg-3+0.1%出力レンジ)℃以内(+300~+500℃) (周囲温度23℃、 湿度55%、 放射率1.00) |
||
| 再現性 | 1℃以下 | ||
| 温度ドリフト | ±(0.2℃/℃+0.01%出力レンジ/℃)以内 | ||
| 電磁妨害
の影響 |
電界強度イミュニティ | ±10℃以内(80-800MHz) | |
| ±30℃以内(800-1000MHz) | |||
| 伝導妨害波イミュニティ | ±10℃以内 | ||
| 応答時間 | 0.40s以内(95%応答、 移動平均データ数=1の場合) | ||
| 放射率設定 | 出荷時設定 : 0.95 プログラマ使用で、 0.10~1.99に変更可能 | ||
| 移動平均機能 | 出荷時設定 : 移動平均データ数=1 プログラマ使用で、 1~25に変更可能 | ||
| 使用温湿度範囲 | 温度 : 0~+55℃、 湿度 : 35~85%(結露しないこと) | ||
| 保存温湿度範囲 | 温度 : -20~+55℃、 湿度 : 35~85%(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min | |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | ||
| 保護構造 | IP-□2(レンズ部を除く) | ||
| 適合規格 | CEマーキング *2 | ||
| 外形寸法 | L:64、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) | ||
| 質量 | 約120g | ||
| 標準付属品 | 取りつけ金具、 取扱説明書、 設置ゲージ | ||
*1. 出荷時は、0~+500℃、-50℃は形ES1-PROにてレンジ変更が必要です。
*2. EN61326-1 : 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)
オプション
プログラマ
| 機能 | 測定値、 設定値の表示、 設定値の変更(放射率ε、 出力レンジMAX、 出力レンジMIN、 移動平均データ数)、 電流出力テスト(ゼロ出力、 フルスケール出力)、 エラーメッセージ(エラー表示、 数値点滅、 OVER点滅、 °C点滅) |
|---|---|
| 本体との接続 | 3Pミニプラグ、 2mケーブル付き |
| 表示更新 | 2回/秒 |
| 消費電流 | 5mA以下 |
| 使用温度範囲 | 0~+55°C |
| 保管温度範囲 | −20~+55°C |
| 表示温度範囲 | 本体が形ES1-LW50H/-LW100Hの時 : −70~+1,050°C 本体が形ES1-LP3/-LP10/-LW50/-LW100の時 : −70~+550°C |
| 質量 | 約140g |
注. 電源は本体から供給されます。