タイプ 測定温度範囲 標的サイズ *2 形式
高温用 0~+1,000℃ φ35mm(距離1,000mmにて) 形ES1-LW100H
φ40mm以下(距離500mmにて) 形ES1-LW50H
中低温用 -50~+500℃ *1 φ35mm(距離1,000mmにて) 形ES1-LW100
φ40mm以下(距離500mmにて) 形ES1-LW50
中温用 0~+500℃ φ3mm(距離30mmにて) 形ES1-LP3
φ8mm(距離100mmにて) 形ES1-LP10

*1. 出荷時は、0~+500℃、-50℃は形ES1-PROにてレンジ変更が必要です。
*2. 90%エネルギリミットに基づく値です。実際の対象物は、このサイズの1.5倍以上の大きさが必要です。

オプション

黒体スプレー/黒体テープ

185_lu_2_1 黒体スプレー:ε=0.94
(耐熱温度550℃)
黒体テープ:ε=0.95
幅50mm×10m
厚さ0.2mm
(耐熱温度180℃)
名称 形式
黒体スプレー 形ES1-S
黒体テープ 形ES1-T

黒体テープ/スプレーは、放射率の低いものや、わからないものの温度測定にご使用ください。

放射率の低い場合の測定
1)温度を測定したい部分に黒体テープ(放射率0.95)を貼る。
2)非接触温度センサの放射率を、ε=0.95に設定して測定する。

放射率のわからない場合の測定
1)温度を測定したい部分に黒体テープ(放射率0.95)を貼る。
2)非接触温度センサの放射率を、ε=0.95に設定して測定する。
3)テープをはがし、温度を測定する。テープ貼付時の温度と同じに
  なるように非接触温度センサの放射率を設定する。

プログラマ

68(W)×21(D)×90(H)mm
185_lu_3_1
形式
形ES1-PRO