(単位:mm)
形ES1-LP3
形ES1-LP10
形ES1-LW50H
形ES1-LW50
★設置ゲージがついています。
視野確認用の設置ゲージを付属しています。
(形ES1-LP3、LP10のみ)
形ES1-LW100H
形ES1-LW100
付属取りつけ金具
取付金具のビスが位置調整で、最大45° まで向きを変えることができます。
金具に勝手違いのものがセットになって いますので、組み方を変えると下向きに できます。
金具A
金具B