エアクリーンユニット
| 形式 | 形ZN-A2502/A2502D | 形ZN-A4105/A4105D | 形ZN-A6112 | 形ZN-A6112P |
|---|---|---|---|---|
| 吹き出し口寸法 | 225×205mm | 360×360mm | 578×568 mm | |
| メインフィルタ/集塵効率 | HEPAフィルタ/0.3μm以上粒子にて99.99%以上 | |||
| 風量 | 0.3~1.8m3/min(TYP.) | 1~5 m3/min(TYP.) | 4~12m3/min(TYP.) | |
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 | DC24V±10% リップル(p-p)10%以下
AC100~240V |
||
| 消費電流 | 風量レベル5:2.1A以下(実効値)
(ピーク値:3A) |
風量レベル5:3.5A以下(実効値)
(ピーク値:5.5A) |
風量レベル5
DC24V: 4.3A以下(実効値)(ピーク値:8A) AC100V:2.5A以下(実効値)(ピーク値:7A) |
|
| 風量切替 | 5段階切替
・本体押しボタンによる切替 ・シリアル通信(RS-422またはRS-485*1)による切替 |
5段階切替
・本体押しボタンによる切替 ・シリアル通信(RS-422またはRS-485*1)による切替 ・ON/OFF信号入力による切替(3段階切替)*2 |
||
| 動作音 | 風量レベル3:53dB(TYP.) | 風量レベル3:58dB(TYP.) | ||
| ファンモータ | DCブラシレス 小型遠心ブロア 2個 | DCブラシレス ターボファン 1個 | DCブラシレス ターボファン 1個 | |
| 表示灯 | 運転状態表示:緑、赤 風量レベル表示:青 | |||
| 目詰まり検知機能 | 有り | 無し | 有り | |
| 外部出力 | アラーム1:
以下のいずれかの状態が発生した場合にアラーム出力0FF(正常時ON) (いずれの状態が発生したかは表示灯にて確認) ・HEPAフィルタ目詰まり ・ファン異常運転 ・(別売)イオナイザユニット形ZN-Jシリーズ接続時の放電針クリーニング警告 ・(別売)イオナイザユニット形ZN-Jシリーズ接続時の異常放電 アラーム2: (別売)イオナイザユニット形ZN-Jシリーズ接続時のみ有効。 ・形ZN-Jシリーズの放電針クリーニング予告時にアラーム出力OFF(正常時ON) |
ファン動作・アラーム出力
以下の状態にて、出力OFF(正常時ON) ・ファンが回転していない時(電源OFF時や待機時も含む) ・異常運転時 ・フィルタ目詰まり(形ZN-A6112Pのみ) |
||
| DC30V、50mA以下
出力残電圧:1V以下(負荷電流10mA以下)、2V以下(負荷電流50mA以下) |
||||
| 別売イオナイザユニット | 形ZN-J25A | 形ZN-J41A | 無し | |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:0~40℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%RH (ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 使用環境 | 汚染度2 | |||
| 材質 | 上面:帯電防止プラスチック、下面:SECC | 上面:ABS樹脂、HEPAフィルタフレーム:アルミ | ||
| 外形寸法(mm) | 250(W)×250(D)×97.5(H) | 410(W)×410(D)×129.5(H) | 714.4(W)×654.4(D)×174.3(H)
(取り付け面からの高さ:117.3) |
|
| 重量(梱包状態) | 約2kg(約3.3kg) | 約5.2kg(約8.6kg) | 約12.5 kg(約17kg) | |
| 付属品 | 取扱説明書、吹出口取付用パッキン、取付用ネジ
入出力用コネクタ(形XW4B-06B1-H1)、 ACアダプタ(形ZN-A2502D/A4105Dには付属していません。) |
取扱説明書、吹出口取付用パッキン、取付用ネジ
入出力用コネクタ(形XW4B-10B1-H1) |
||
*1 RS-422/RS-485の切替は、本体背面(コネクタ面)のDIP SWより行えます。
*2 接点入力:ON電流 5mA以下、入力機器は、耐圧30V以上あるものをご使用ください。