エアクリーンユニット

本体

形状 適用 電源仕様 形式
1828_lu_1_1 □250mm DC24V 形ZN-A2502 *3
形ZN-A2502D *1*3
1828_lu_1_2 □410mm 形ZN-A4105 *3
形ZN-A4105D *1*3
1828_lu_1_3 □ 610mm DC24V
または
AC100~240V *2
形ZN-A6112
形ZN-A6112P *3

*1. 形ZN-A2502D/-A4105Dは、ACアダプタが付いていません。ACアダプタを使用されない場合は、Dタイプをお選びください。
*2. ACアダプタは使用できません。AC100Vで使用される場合は、別売の電源コードをお求めください。
*3. 目詰まり検知機能付タイプです。

アクセサリ

適用 形式 数量
交換用HEPAフィルタ □250mm用 形ZN9-AHP25 1個
□410mm用 形ZN9-AHP41 1個
□610mm用 形ZN9-AHP61 1個
交換用プレフィルタ □250mm用 形ZN9-APF25 2個
□410mm用 形ZN9-APF41 1個
□610mm用 形ZN9-APF61 1個

AC100V用電源コード(形ZN-A6112/6112P用)

コード長 形式
3 m 形ZN9-AC03
5 m 形ZN9-AC05
10 m 形ZN9-AC10