さまざまなクリーン環境に、3 つの機種で対応します。
【全ての機種に採用】
捕集効率99.99%※を誇る、HEPAフィルタ

※0.3μmのパーティクル

ZNシリーズには0.3μmのパーティクルを99.99%
捕集するHEPAフィルタを採用。大風量との組み
合わせにより、高い除塵性能を発揮します。

薄型・大風量で広範囲のクリーン化を実現 形ZN-A6112

取り付けからメンテナンスまで、
クリーン環境の課題に対応する充実の性能と機能を装備しました。

クリーンブースをもっと高くしたい【クラス最薄118 mm】

背の高いクリーンブースにも取り付け可能

ブース内にフィルタ部分を配置することで、天井側への飛び出しを大幅に抑制。ブースを天井位置付近まで高くすることができるので、諦めていた場所でも設置できます。

クリーン度に応じて省エネ運転したい

状況に応じて風量を5段階で調節可能

クリーン度やパーティクルの発生状況に応じて風量を5段階(4~12m3/mm)で調整できます。風量調整は、ボタン操作、ON/OFF信号入力、シリアル通信(RS-422またはRS-485*1)の3つの方法で行えます。

*1 DIP SWにて切替可能です。

【新機能】ON/OFF 信号入力による風量切替を装備

トラブル発生をリアルタイムに察知したい

トラブル発生をアラーム出力とLEDでお知らせ

ファンの回転チェック機能を装備しているので、不慮の断線もすぐにお知らせ。ファンの寿命や異常時もアラーム出力とLEDでお知らせします。

目詰まりによるフィルタ交換も事前にお知らせ

目詰まり検知機能付きもご用意(形ZN-A6112P)。フィルタのメンテナンス時期を自動でお知らせします。

【新機能】ファンの回転もアラーム出力にてチェック

HEPAフィルタを簡単に交換したい

HEPAフィルタ交換もスイッチ操作も、ブースの中から簡単アクセス

これまでのようにブースの天井に上らずにメンテナンスが行えます。また、本体下部に各種スイッチ類を配置しているので、ON/OFF操作などもブース内から行えます。

安全にメンテナンス作業を行いたい

落下防止フックでHEPAフィルタの誤落下を防止

落下防止フックを装備しているので、HEPAフィルタの交換時、誤ってHEPAフィルタを落とす心配がありません。

誤作業をしても怪我をしない配慮

本体の下部やプレフィルタ装着部は、指が入らない構造になっているので、HEPAフィルタやプレフィルタ交換時に誤って怪我をする心配がありません。

コンパクトに大風量を実現。
充実した機能でクリーンな環境を守ります。 形ZN-A2502/A4105

設置場所を選ばない、クラス最薄97.5mm
(形ZN-A2502)

独自のツインファン構造を採用することで、ダウンサイジングに成功しました。形ZN-A2502は同サイズでクラス最薄となる97.5 mm。スッキリしたデザインでクリーンブース内での作業を邪魔しません。

除塵性能に優れたツインファン構造を採用
(形ZN-A2502)

独自のツインファン構造で均一な層流エアを実現。コンパクトサイズながらワンランク上の除塵性能を発揮します。

状況に応じて風量を5段階に調整可能

本体操作ボタンとシリアル通信(RS422)の2つの方法で、風量を5段階(0.3~1.8m3/min:形ZN-A2502、1~5m3/min:形ZN-A4105)に切り替えられます。

本体の異常をアラーム出力とLED表示でお知らせ

HEPAフィルタの交換時期や異常運転時にはアラーム出力とコーナー2ヶ所のLEDでお知らせします。

ワンタッチでらくらくフィルタ交換

バックル構造なので、工具を使わずワンタッチでHEPAフィルタの交換が可能。メンテナンス時間を大幅に短縮できます。