Page top

New

XS5□-D

丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック)信号用

XS5□-D

グローバルスタンダードに対応。UL認証取得&柔軟な配線を実現。

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
XS5C-D418 丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), 組立式コネクタ ソケット, 4極, ストレート, 適合ケーブル φ3~8, 圧接接続 2D / 3D
XS5G-D418 丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), 組立式コネクタ プラグ, 4極, ストレート, 適合ケーブル φ3~8, 圧接接続 2D / 3D
XS5F-D521-CG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 1m 2D / 3D
XS5F-D521-DG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 2m 2D / 3D
XS5F-D521-EG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 3m 2D / 3D
XS5F-D521-GG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 5m 2D / 3D
XS5F-D521-JG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 10m 2D / 3D
XS5F-D521-KG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 15m 2D / 3D
XS5F-D521-LG0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 20m 2D / 3D
XS5H-D521-BG0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m 2D / 3D
XS5H-D521-CG0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 1m 2D / 3D
XS5H-D521-DG0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 2m 2D / 3D
XS5H-D521-EG0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 3m 2D / 3D
XS5H-D521-GG0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 5m 2D / 3D
XS5W-D521-BG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m 2D / 3D
XS5W-D521-CG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 1m 2D / 3D
XS5W-D521-DG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 2m 2D / 3D
XS5W-D521-EG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 3m 2D / 3D
XS5W-D521-GG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 5m 2D / 3D
XS5W-D521-JG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 10m 2D / 3D
XS5W-D521-KG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 15m 2D / 3D
XS5W-D521-LG1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 5極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 20m 2D / 3D
XS5F-D821-BK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m 2D / 3D
XS5F-D821-CK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 1m 2D / 3D
XS5F-D821-DK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 2m 2D / 3D
XS5F-D821-EK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 3m 2D / 3D
XS5F-D821-GK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 5m 2D / 3D
XS5F-D821-JK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 10m 2D / 3D
XS5F-D821-KK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 15m 2D / 3D
XS5F-D821-LK0-F 片側コネクタ, M12 ソケット(メス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 20m 2D / 3D
XS5H-D821-BK0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m 2D / 3D
XS5H-D821-CK0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 1m 2D / 3D
XS5H-D821-DK0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 2m 2D / 3D
XS5H-D821-EK0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 3m 2D / 3D
XS5H-D821-GK0-F 片側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート, スマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 5m 2D / 3D
XS5W-D821-BK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 0.5m 2D / 3D
XS5W-D821-CK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 1m 2D / 3D
XS5W-D821-DK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 2m 2D / 3D
XS5W-D821-EK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 3m 2D / 3D
XS5W-D821-GK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 5m 2D / 3D
XS5W-D821-JK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 10m 2D / 3D
XS5W-D821-KK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 15m 2D / 3D
XS5W-D821-LK1-F 両側コネクタ, M12 プラグ(オス)ストレート スマートクリック, M12 ソケット(メス)ストレートスマートクリック, 8極, Aコーディング, 難燃性 PVCケーブル, IP67, 20m 2D / 3D
XS5F-D421-[]80-[] ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート 2D
XS5H-D421-[]80-[] ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ ストレート 標準ケーブル 4芯 2D
XS5W-D421-[]81-[] ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ) 2D
XS5Z-12 M12ソケット用防水キャップ, PBT 2D / 3D
XS5Z-13 防水キャップ(M12-Aオスコネクタ用) 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答