定格/性能

形式 4極 5極 8極
定格電流 4A *1 4A 2A
定格電圧 250V *2 60V 30V
接触抵抗(コネクタ部) 40mΩ以下
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧(コネクタ部) AC1,500V 1min
(リーク電流1mA以下)
AC1,000V 1min
(リーク電流1mA以下)
AC1,000V 1min
(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 50回
使用温度範囲 -25~+70℃ *3
使用湿度範囲 20~85%RH
保護構造 IP67(IEC60529)

*1. ケーブル仕様の形式末尾-S/-PR/-SAのみ3A
*2. ケーブル仕様の形式末尾-SAのみ125V
*3. ただし、ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し0~70℃の温度範囲でご使用ください。

項目 仕様
コンタクトブロック、カバー PBT樹脂
コンタクト 銅合金/金めっき
固定具 亜鉛合金/ニッケルめっき
固定具(爪) ステンレス
Oリング ゴム
ケーブル PVCロボットケーブル φ6 AWG20 UL AWM2464 CL3
シース色:ライトグレー
細径PVCロボットケーブル φ4 AWG24 UL CL3
シース色:黒
ポリウレタンロボットケーブル φ4.7 AWG23
シース色:黒
耐スパッタケーブル φ6.6 AWG20
シース色:青

コンタクト配列図(かん合面側)

項目 仕様 4極 5極 8極
A-coding(DC用) オス(プラグ)側 1827_sp_3_1 1827_sp_3_2 1827_sp_3_3
メス(ソケット)側 1827_sp_3_4 1827_sp_3_5 1827_sp_3_6

接続

当社形式 スマートクリックタイププラグ M12タイププラグ
形XS5H、形XS5G、
形XS5W(プラグ側)、
形XS5R(プラグ側)、形XS5M
形XS2H、形XS2G、
形XS2W(プラグ側)、
形XS2R(プラグ側)、形XS2M
スマート
クリックタイプソケット
形XS5F、形XS5C、
形XS5W(ソケット側)、
形XS5R(ソケット側)、形XS5P
◎ 〇
M12タイプソケット 形XS2F、形XS2C、
形XS2W(ソケット側)、
形XS2R(ソケット側)、形XS2P
〇 〇

◎:ワンタッチで接続
○:ねじロックで接続
注. 形XS□Mと形XS□Pでのかん合はできません。