リピータユニットを使用することで、CompoNetネットワークの配線性を向上させたり、伝送距離を延長することが可能となります。

リピータユニットはマスタユニットから最大2段まで接続可能です。

• リピータ2段接続により、最長1,500mのエリアをカバー。(通信速度93.75kbps)

• 下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。

• リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。

• 幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。

• 設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。

• 通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。