Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CRT1B-ID02S ビットスレーブ(IP20) 2点DC入力ユニット e-CONコネクタ NPN対応 2D / 3D
CRT1B-ID02S-1 ビットスレーブ(IP20) 2点DC入力ユニット e-CONコネクタ PNP対応 2D / 3D
CRT1B-ID02SP ビットスレーブ(IP54) 2点DC入力ユニット e-CONコネクタ NPN対応 2D / 3D
CRT1B-ID02SP-1 ビットスレーブ(IP54) 2点DC入力ユニット e-CONコネクタ PNP対応 2D / 3D
CRT1B-ID04SP ビットスレーブ(IP54) 4点DC入力ユニット e-CONコネクタ NPN対応 2D / 3D
CRT1B-ID04SP-1 ビットスレーブ(IP54) 4点DC入力ユニット e-CONコネクタ PNP対応 2D / 3D
CRT1B-OD02S ビットスレーブ(IP20) 2点Tr出力ユニット e-CONコネクタ NPN対応 2D / 3D
CRT1B-OD02S-1 ビットスレーブ(IP20) 2点Tr出力ユニット e-CONコネクタ PNP対応 2D / 3D
CRT1B-OD02SP ビットスレーブ(IP54) 2点Tr出力ユニット e-CONコネクタ NPN対応 2D / 3D
CRT1B-OD02SP-1 ビットスレーブ(IP54) 2点Tr出力ユニット e-CONコネクタ PNP対応 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら