一般仕様

項目 仕様・性能
通信電源電圧 DC14~26.4V
I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐衝撃 150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存温度 −25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク *2 M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m
取りつけ方法 DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)

*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ

入力部仕様

形式 形CRT1B-ID02S 形CRT1B-ID02S-1
入出力点数 入力2点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC10.5V以上
(各入力端子とV間)
DC10.5V以上
(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下
(各入力端子とV間)
DC5V以下
(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 3.0mA以上/点(DC10.5V時)
センサ電源電圧 通信電源電圧+0V(Max) 
通信電源電圧-1V(Min)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 2点/コモン
センサ電源短絡検知 検知機能あり
絶縁方式 非絶縁
入力表示 LED表示(黄)
保護構造 IEC規格 IP20
取りつけ方法 M4ねじ取りつけ
給電タイプ ネットワーク給電タイプ
通信電源消費電流 * 65mA以下
(電源電圧 DC24V時)
80mA以下
(電源電圧 DC14V時)
45mA以下
(電源電圧 DC24V時)
65mA以下
(電源電圧 DC14V時)
質量 70g以下

* 入力が全点OFFで入力機器の消費電流を含まない、ビットスレーブ本体の通信用消費電流です。
  センサへのI/O電源の供給にも通信電源を使用するため、センサの消費電流や接続台数を追加消費電流として検討してください。
  通信電源の消費電流は、次式で表されます。
   通信電源の消費電流=ビットスレーブ本体の上記通信用消費電流+(ビットスレーブの上記入力電流×使用点数)+(センサの消費電流×使用センサ数)

出力部仕様

形式 形CRT1B-OD02S 形CRT1-OD02S-1
入出力点数 出力2点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.2A/点
負荷電源電圧 通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧-1.2V(Min)
残留電圧 1.2V以下(DC0.2A、
各出力端子とBS-間)
1.2V以下(DC0.2A、
各出力端子とBS+間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 2点/コモン
外部負荷短絡検知 検知機能あり
絶縁方式 非絶縁
出力表示 LED表示(黄)
保護構造 IEC規格 IP20
取りつけ方法 M4ねじ取りつけ
給電タイプ ネットワーク給電タイプ
通信電源消費電流 * 55mA以下
(電源電圧 DC24V時)
75mA以下
(電源電圧 DC14V時)
55mA以下
(電源電圧 DC24V時)
70mA以下
(電源電圧 DC14V時)
質量 59g以下

* 出力が全点OFFで出力機器の実負荷電流を含まない、ビットスレーブ本体の通信用消費電流です。
  アクチュエータへのI/O電源の供給にも通信電源を使用するため、アクチュエータの実負荷電流や接続台数を追加消費電流として検討してください。
  通信電源の消費電流は、次式で表されます。
   通信電源の消費電流=ビットスレーブ本体の上記通信用消費電流+(実負荷電流×使用アクチュエータ数)