性能
| 使用周囲温度範囲 | −10~+55°C |
|---|---|
| 使用周囲湿度範囲 | 45~85% |
| 絶縁抵抗 | 測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10MΩ |
| 耐電圧 | 測定箇所 ケースと充電部AC1,000V 50/60Hz 1分間 |
| 消費電力 | 1W以下 |
| 漏液検出応答時間 | 動作時 800ms以下 復帰時 800ms以下 電源投入時立ち上がり時間 2s以下 |
| 質量 | 約14g |
仕様
| 電源電圧 | DC12~24V(許容電圧変動範囲 DC10~30V) | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作抵抗 | 0~1MΩ可変
注. 本体上面のADJUSTは設定範囲内で検出抵抗値を設定できます。出荷時は最大に設定してあります。 |
|||
| 断線検出機能
* |
検出信号 : 最大DC10V 200ms
検出時間 : 10秒以下 復帰 : 電源リセットにより復帰 |
|||
| 復帰抵抗 | 動作抵抗値の105%以上 | |||
| 出力仕様 | 漏液検出、 断線検出共オープンコレクタ
Max. DC30V、 100mA 注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、 検出時 ON 本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、 検出時 OFF |
|||
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向 : 8min×10回掃引 | |||
| 耐衝撃 | 150m/s2、 3軸6方向 各3回 | |||
| 配線距離 | 配線用ケーブル、漏液検知帯:総和400m以下
注. 配線用ケーブルは、 0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯は当社指定品を使用し、 完全絶縁処理 を施した場合の値です(0.2mm2でも使用可能ですが、線径が細くなるため、お取り扱いにご注意く ださい) |
|||
| 付属品 | 品名 | 接続端子台 | 整定用豆ドライバ | ターミネータ |
| 形式 | 形F03-20 | ―― | 形F03-20T | |
| 形K7L-U/UB | 1個 | 1個 | ―― | |
| 形K7L-UD/UDB/UDP/UDPB | 1個 | 1個 | 1個 | |
*形K7L-UD□□の場合です。