(単位:mm)

漏液検出器
形K7L-U/-UD/-UDP

漏液検出器
形K7L-UB/-UDB/-UDPB

接続端子台*
形F03-20

ターミネータ*
形F03-20T

表面接続ソケット*
形P2RFZ-08(丸端子が使えます)

注. ソケットの種類によって形K7L の適応形式が変わりますのでご注意ください。
ソケット組み合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。

表面接続ソケット*
形P2RFZ-08-E

注. ソケットの種類によって形K7L の適応形式が変わりますのでご注意ください。
ソケット組み合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。

表面接続ソケット
形P2RF-08-PU

注. ソケットの種類によって形K7Lの適応形式が変わりますのでご注意ください。
ソケット組合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。

*接続端子台の材質は66ナイロンです。薬液のかからない場所にビス(M3)にてしっかりと固定してください。

漏液ポイントセンサ
形F03-16PS
形F03-16PS-F

注. 少量の液体では動作しない可能性があります。

ポイントセンサ用取りつけ具
形F03-26PS

*接続ソケットの締めつけねじ適正トルクはM3ねじで0.78~1.18N・mとしてください。