定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 消費電力(W)
定格電圧に対する割合
DC 12 308 39 75%以下 10%以上 110% 約3.7
24 154 156

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、コイル抵抗は±15%です。
 2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
 3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の変動範囲の最大値で、周囲温度が23℃における値です。
   ただし、連続許容ではありません。

開閉部(接点部)

リレー本体、リレー本体+補助接点ブロックセット

形式 形G7Z-4A-□Z-R、 形G7Z-3A1B-□Z-R、 形G7Z-2A2B-□Z-R
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
cosφ=0.3
抵抗負荷
L/R=1ms
接触機構 ダブルブレーク
接点材質 Ag合金
定格負荷 a接点 AC440V 40A AC440V 22A DC110V 5A
b接点 AC440V 25A AC440V 10A DC110V 5A
定格通電電流 a接点 40A *
b接点 25A
接点電圧の最大値 AC480V DC125V
接点電流の最大値 a接点 40A 22A 5A
b接点 25A 10A 5A
開閉容量の最大値 a接点 17,600VA 9,680VA 550W
b接点 11,000VA 4,400VA 550W
故障率 P水準(参考値) DC24V 2A

注. 形G7Z搭載の補助接点ブロックは、補助接点ブロック 形G73Zと同じ定格です。
*リレー本体+補助接点ブロックセットにおいては、主接点の定格通電電流は周囲温度により異なります。詳細は下図(図1)を参照ください。

(図1)周囲温度と主接点の定格通電電流
補助接点ブロック

形式 形G73Z-20Z-R、 形G73Z-11Z-R、 形G73Z-02Z-R
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
cosφ=0.3
抵抗負荷
L/R=1ms
接触機構 シングルブレーク
接点材質 Auクラッド+AgNi
定格負荷 AC440V 1A AC440V 0.5A DC110V 0.5A
定格通電電流 1A
接点電圧の最大値 AC480V DC125V
接点電流の最大値 1A 0.5A
開閉容量の最大値 440VA 220VA 55W
故障率 P水準(参考値) DC1V 1mA

性能

分類 リレー本体+
補助接点ブロックセット *5
リレー本体 補助接点ブロック
形式 形G7Z-4A-□Z-R、
形G7Z-3A1B-□Z-R、
形G7Z-2A2B-□Z-R
形G7Z-4A、
形G7Z-3A1B、
形G7Z-2A2B
形G73Z-20Z-R、
形G73Z-11Z-R、
形G73Z-02Z-R
接触抵抗 *1 400mΩ以下 100mΩ以下
動作時間 *2 50ms以下
復帰時間 *2 50ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 1,800回/h
定格負荷 1,200回/h
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイル-接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min. ――
異極接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min.
同極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min.
耐衝撃
電圧
コイル-接点間 10kV 1.2×50μs ――
異極接点間 10kV 1.2×50μs
同極接点間 4.5kV 1.2×50μs 3.0kV 1.2×50μs
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 a接点 : 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
b接点 : 10~32~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 ねじ取りつけ時 : 700m/s2 ねじ取りつけ時 : 800m/s2 ねじ取りつけ時 : 700m/s2
DINレール取りつけ時 : 500m/s2
誤動作 a接点 : 100m/s2
b接点 : 25m/s2 b接点 : 60m/s2 b接点 : 25m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(接点無負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *4 AC抵抗負荷:8万回、AC誘導負荷:8万回、DC抵抗負荷:10万回(定格負荷、 開閉ひん度1,200回/時)
故障率 P水準(参考値)*6 DC24V 2A DC1V 1mA
使用周囲温度 -25~+60℃(だだし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約330g 約310g 約20g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:リレー本体(形G7Z):DC5V 1A電圧降下法による。
   補助接点ブロック(形G73Z):DC5V 0.1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件:DC1,000V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度1,800回/hにおける値です。
*6. 形G7Z搭載の補助接点ブロックは、補助接点ブロック形G73Zと同じ性能です。

海外規格認証

UL規格認証(ファイルNo.E41643)

分類 形式 極数 接点定格 試験回数 操作コイル
定格
リレー本体+
補助接点
ブロックセット
形G7Z-4A-20Z-R
形G7Z-4A-11Z-R
形G7Z-4A-02Z-R
形G7Z-3A1B-20Z-R
形G7Z-3A1B-11Z-R
形G7Z-3A1B-02Z-R
形G7Z-2A2B-20Z-R
形G7Z-2A2B-11Z-R
形G7Z-2A2B-02Z-R
4極+2極
(リレー本体+
補助接点)
N.O. 
(a接点)
リレー本体 40A 480V AC60Hz(Resistive) 80,000回 12、 24V
DC
5A 120V DC(Resistive) 100,000回
22A 480V AC60Hz(General Use) 100,000回
補助接点 D300(通電電流1A) ─
N.C. 
(b接点)
リレー本体 25A 480V AC60Hz(Resistive)
5A 120V DC(Resistive)
10A 480V AC60Hz(General Use)
100,000回
補助接点 D300(通電電流1A) ─
リレー本体 形G7Z-4A
形G7Z-3A1B
形G7Z-2A2B
4極
(リレー本体)
N.O. 
(a接点)
(リレー本体) 40A 480V AC60Hz(Resistive) 80,000回 12、 24V
DC
5A 120V DC(Resistive) 100,000回
22A 480V AC60Hz(General Use) 100,000回
N.C. 
(b接点)
25A 480V AC60Hz(Resistive) 100,000回
5A 120V DC(Resistive)
10A 480V AC60Hz(General Use)
補助接点
ブロック
形G73Z-20Z-R
形G73Z-11Z-R
形G73Z-02Z-R
2極
(補助接点
ブロック)
N.O.
(a接点)
(補助接点) D300(通電電流1A) ─ ─
N.C. 
(b接点)
D300(通電電流1A)

CSA規格認証(cULにてCSA認証取得)
TÜVラインランド認証(規格番号 EN60947-4-1、認証番号 R50079155)

分類 形式 極数 接点定格
リレー本体+
補助接点
ブロックセット
形G7Z-4A-20Z-R
形G7Z-4A-11Z-R
形G7Z-4A-02Z-R
形G7Z-3A1B-20Z-R
形G7Z-3A1B-11Z-R
形G7Z-3A1B-02Z-R
形G7Z-2A2B-20Z-R
形G7Z-2A2B-11Z-R
形G7Z-2A2B-02Z-R
4極+2極
(リレー本体+
補助接点)
N.O.
(a接点)
リレー本体 AC-1:40A 440V 50/60Hz
AC-3:16A 440V 50/60Hz
DC-1:5A 110V
補助接点 AC-15:0.3A 440V 50/60Hz
DC-13:0.3A 110V
N.C.
(b接点)
リレー本体 AC-1:25A 440V 50/60Hz
DC-1:5A 110V
補助接点 AC-15:0.3A 440V 50/60Hz
DC-13:0.3A 110V
リレー本体 形G7Z-4A
形G7Z-3A1B
形G7Z-2A2B
4極
(リレー本体)
N.O.
(a接点)
(リレー本体) AC-1:40A 440V 50/60Hz
AC-3:16A 440V 50/60Hz
DC-1:5A 110V
N.C.
(b接点)
AC-1:25A 440V 50/60Hz
DC-1:5A 110V
補助接点ブロック 形G73Z-20Z-R
形G73Z-11Z-R
形G73Z-02Z-R
2極
(補助接点
ブロック)
N.O.
(a接点)
(補助接点) AC-15:0.3A 440V 50/60Hz
DC-13:0.3A 110V
N.C.
(b接点)
AC-15:0.3A 440V 50/60Hz
DC-13:0.3A 110V

CCC認証

分類 形式 規格番号 認証番号
リレー本体+補助接点
ブロックセット
形G7Z-4A-20Z-R
形G7Z-4A-11Z-R
形G7Z-4A-02Z-R
形G7Z-3A1B-20Z-R
形G7Z-3A1B-11Z-R
形G7Z-3A1B-02Z-R
形G7Z-2A2B-20Z-R
形G7Z-2A2B-11Z-R
形G7Z-2A2B-02Z-R
GB/T 14048.4 2024010304685837
リレー本体 形G7Z-4A
形G7Z-3A1B
形G7Z-2A2B
GB/T 14048.4