• 1極40Aの開閉が可能。
UL a接点(Resistive 40A 480V AC60Hz 8万回)
EN60947-4-1 a接点(AC-1 40A 440V 50/60Hz 8万回)

• 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適。

• 4極並列接続時の通電容量は最大160A。

• 本体と補助接点の組合せによりEN60947-4-1 ミラーコンタクト機構の認証取得。

• 欧州の太陽光発電規格(VDE0126)に適合。

• 電磁接触器*の動作音と比較し約30%の静音化を実現。(約100dB → 約70dB)

• 電磁接触器*と比べ体積比で、約50%の小型化を実現し、制御盤の小型化に貢献。


*IEC 60947-4-1 AC-1 50A仕様 当社調べ