形式構成

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

形式基準

種類

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

リレー本体+補助接点ブロックセット

極数
(リレー本体+補助接点)
接点構成 形式 定格電圧
リレー本体 補助接点
ブロック
4極+2極 4A 2a 形G7Z-4A-20Z-R DC12、24V
1a1b 形G7Z-4A-11Z-R DC12、24V
2b 形G7Z-4A-02Z-R DC12、24V
3A1B 2a 形G7Z-3A1B-20Z-R DC12、24V
1a1b 形G7Z-3A1B-11Z-R DC12、24V
2b 形G7Z-3A1B-02Z-R DC12、24V
2A2B 2a 形G7Z-2A2B-20Z-R DC12、24V
1a1b 形G7Z-2A2B-11Z-R DC12、24V
2b 形G7Z-2A2B-02Z-R DC12、24V

注1. リレー本体の接点端子はM5、コイル端子はM3.5です。
 2. 補助接点ブロック端子はM3.5です。
 3. ご注文の際は形式、定格電圧(DC12VまたはDC24V)をご指定ください。

リレー本体

極数 接点構成 形式 定格電圧
4極 4A 形G7Z-4A DC12、24V
3A1B 形G7Z-3A1B DC12、24V
2A2B 形G7Z-2A2B DC12、24V

注1. リレー本体の接点端子はM5、コイル端子はM3.5です。
  2. ご注文の際は形式、定格電圧(DC12VまたはDC24V)をご指定ください。

オプション(別売)

補助接点ブロック

極数 接点構成 形式
2極 2a 形G73Z-20Z-R
1a1b 形G73Z-11Z-R
2b 形G73Z-02Z-R

注. 補助接点ブロック端子はM3.5です。