多点制御システムをモジュール連結により省スペース、省配線で簡単に実現
当社表示器とのシステム構成も簡単に実現
当社小型表示器NBシリーズのEJ1専用のテンプレート画面をご用意しています。
複数ch、ユニットごとに必要となる現在値、目標値、操作量のモニタやPID定数変更、警報設定値変更など大幅な画面作成工数が削減できます。
多点温調のパラメータ設定を簡単、効率的に実現
パソコンからも CX-Thermoで簡単設定。
エンドユニットのツールポートにパソコンを接続し、設定用ソフトウェア[CX-Thermo]でパラメータの設定、編集、
一括転送ができます。 設定は容易な一覧表示(表形式)のため、相互関連があるパラメータの設定値を見ながらできます。
注. パソコンとEJ1の接続は別売のUSB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ1をご利用ください。
様々な多点温度制御アプリケーションに省スペース、省配線、安定制御で実現
ご採用装置代表例:
省スペース、省配線、安定制御
・多点パワーコントローラG3ZAと直結/省配線で最適サイクル制御を実現
基本ユニット1台に最大8台のG3ZAを通信接続可能
最適サイクル制御方式により、高精度な制御性を低ノイズで実現
・電力調節器G3PWと直結/省配線で位相制御を実現
基本ユニット1台に最大8台のG3PWを通信接続可能
位相制御方式により、細かいヒータ制御を実現
・温度変動幅抑制し安定制御実現する外乱オーバシュート調整機能