基本ユニット/形EJ1N-TC
定格
| タイプ | 形EJ1N-TC4タイプ | 形EJ1N-TC2タイプ | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V | ||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 3W以下(最大負荷時) | 2.5W以下(最大負荷時) | |
| 入力 * | 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ
非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ アナログ入力:4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 |
||
| 入力インピーダンス | 電流入力:150Ω以下、電圧入力:1MΩ以上 | ||
| 制御出力 | 電圧出力 | 出力電圧DC12V±15%、最大負荷電流21mA(PNPタイプ、短絡保護回路付き) | |
| トランジスタ出力 | ―― | 最大使用電圧DC30V、最大負荷電流100mA | |
| 電流出力 | ―― | 電流出力範囲 DC4~20mA/DC0~20mA
負荷500Ω以下 (伝送出力も含む) (分解能:約10000) |
|
| イベント入力 | 入力点数 | ―― | 2点 |
| 有接点入力 | ―― | ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接点入力 | ―― | ON:残留電圧1.5V以下
OFF:漏れ電流0.1mA以下 |
|
| ―― | 短絡電流:約4mA(1接点あたり) | ||
| 入力制御点数 | 入力点数:4点、制御点数:4点 | 入力点数:2点、制御点数:2点 | |
| 設定方式 | 通信による | ||
| 制御方式 | ON/OFF制御、2自由度PID制御(オートチューニング、セルフチューニング機能付き) | ||
| その他の機能 | 2点入力補正、入力デジタルフィルタ、リモートSP、SPランプ、マニュアル操作量、
操作量リミッタ、外乱オーバーシュート調節機能、ループ断線警報機能、ラン/ストップ、 バンク機能、入出力割付機能など |
||
| 周囲温度範囲 | 使用時:-10~+55℃/3年保証時:-10~+50℃
保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結・結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 使用時:相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) | ||
*入力はフルマルチ入力のため、白金測温抵抗体・熱電対・非接触温度センサ・アナログ入力から選択可能です。
性能
| 指示精度 | 熱電対入力:(指示値の±0.3%、または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体入力:(指示値の±0.2%、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:(±0.2%FS)±1ディジット以下 CT入力 :(±5%FS)±1ディジット以下 |
|
|---|---|---|
| 調節感度 | 0.1~999.9EU(0.1EU単位)*2 | |
| 比例帯(P) | 0.1~999.9EU(0.1EU単位)*2 | |
| 積分時間(I) | 0~3999s(1s単位) | |
| 微分時間(D) | 0.0~999.9s(0.1s単位) | |
| 制御周期 | 0.5s、1~99s(1s単位) | |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
| 警報設定範囲 | -1999~9999(小数点位置は入力種別による) | |
| サンプリング周期 | 250ms | |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対:0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下)
白金測温抵抗体:0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下) |
|
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min 異極充電部端子間 | |
| 耐振動 | 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 | |
| 質量 | 160g | |
| 保護構造 | リアケース:IP20、端子部:IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:10万回) | |
| 規格 | 認証規格 | cURus UL61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク) |
| 適合規格 | RCM、UKCA | |
| EMC指令 | EMI:EN61326
放射妨害電界強度:EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧:EN55011 Group1 classA EMS:EN61326 静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ:EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ:EN61000-4-6 サージイミュニティ:EN61000-4-5 |
|
*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
C/Wは(指示値の±0.5%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは(指示値の±0.5%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
K(-199.9~999.9℃レンジ)は(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±10ディジット以下。ただし、
-100℃以下は±2℃±10ディジット以下。
*2. 小数点の位置は選択されているセンサにしたがいます。
ただし、少数点位置が0(****)の場合は 1(***.*)とみなして動作します。
C/Wは(指示値の±0.5%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは(指示値の±0.5%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
K(-199.9~999.9℃レンジ)は(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±10ディジット以下。ただし、
-100℃以下は±2℃±10ディジット以下。
*2. 小数点の位置は選択されているセンサにしたがいます。
ただし、少数点位置が0(****)の場合は 1(***.*)とみなして動作します。
通信性能
| 項目 | ポートB *1 | ポートA/ポートA(コネクタ)*1 | 形G3ZA接続ポート *2 |
|---|---|---|---|
| 伝送路接続 | RS-485(マルチポイント) | ||
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重) | ||
| 同期方式 | 調歩同期 | ||
| 通信プロトコル | CompoWay/F、Modbus | CompoWay/F | |
| 通信速度 | 9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps | 38.4kbps固定 | 57.6kbps固定 |
| 伝送コード | ASCII(CompoWay/F時)RTU(Modbus時) | ASCII(CompoWay/F時) | |
| データビット長 | 7、8ビット | 7ビット | |
| ストップビット長 | 1、2ビット | 2ビット | |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(なし、偶数、奇数) | 垂直パリティ(偶数) | |
| BCC(ブロックチェックキャラクタ)(CompoWay/F時)、CRC-16(Modbus時) | |||
| フロー制御 | なし | ||
| インターフェイス | RS-485 | ||
| リトライ機能 | なし | ||
| 通信レスポンス
送信待ち時間 |
0~99m(s 初期値:5ms) | 1~99ms(初期値:1ms) | ―― |
| 並列接続数 *3 | 64台
(TC4タイプ:256ch、 TC2タイプ:128ch ただし、通信の接続は エンドユニットのポートB経由) |
64台
(TC4タイプ:256ch、 TC2タイプ:128ch ただし、通信の接続は エンドユニットのポートA経由) |
8台
(ただし、通信の接続は、 基本ユニットの形G3ZA接続 ポート経由) |
*1. 形EJ1C-EDUの端子台から接続します。
*2. 形G3ZAとの接続には、別売の専用ケーブル(形EJ1C-CBLA050)が必要です。
*3. 接続台数については、データシートの「接続に際しての注意」を参照ください。
入力レンジ
センサ用の入力はフルマルチ入力のため、白金測温抵抗体・熱電対・非接触温度センサ・アナログ入力から選択可能です。
入力は、フルマルチ入力で各chごとに設定が可能です。
電流検出器(CT)定格
| 耐電圧 | AC1,000V(1min)(形E54-CT1、形E54-CT3)
AC1,500V(1min)(形E54-CT1L、形E54-CT3L) |
|---|---|
| 耐振動 | 50Hz、98m/s2 |
| 質量 | 約11.5g(形E54-CT1)、約50g(形E54-CT3)
約14g(形E54-CT1L)、約57g(形E54-CT3L) |
| 付属品(形E54-CT3のみ) | 接触子(2個)、プラグ(2個) |
ヒータ断線警報・SSR故障警報・ヒータ過電流警報の性能(TC2□-QNHBタイプのみ)
| 最大ヒータ電流 | AC100A |
|---|---|
| 入力電流値指示精度 | (±5.0A)±1ディジット以下 |
| ヒータ断線警報設定範囲 | 0.1~99.9A(0.1A単位)
0.0A:ヒータ断線警報出力はOFFします。 100.0A:ヒータ断線警報出力はONします。 検出最小ON時間:100ms *1 |
| SSR故障警報設定範囲 | 0.1~99.9A(0.1A単位)
0.0A:SSR故障警報出力はONします。 100.0A:SSR故障警報出力はOFFします。 検出最小OFF時間:100ms *2 |
| ヒータ過電流警報設定範囲 | 0.1~99.9A(0.1A単位)
0.0A:ヒータ過電流警報出力はONします。 100.0A:ヒータ過電流警報出力はOFFします。 検出最小ON時間:100ms *1 |
*1. 制御出力のON時間が100ms以下のときは、ヒータ断線検出、ヒータ過電流検出およびヒータ電流測定をしません。
*2. 制御出力のOFF時間が100ms以下のときは、SSR故障警報および漏れ電流測定をしません。
エンドユニット/形EJ1C-EDU
定格
| 電源電圧 | DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |
| 補助出力
* |
点数 | 2点 |
| トランジスタ出力 | 最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA | |
| 周囲温度範囲 | 使用時:-10~+55℃
保存時:-25~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) 3年保証時:-10~+50℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 使用時:相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) | |
*補助出力の設定は、各基本ユニットのバス出力割付により割付できます。
性能
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min 異極充電部端子間 | |
| 耐振動 | 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 | |
| 質量 | 70g | |
| 保護構造 | エンドユニットケース:IP20 | |
| 規格 | 認証規格 | cURus UL61010-1/CSA C22.2 No.61010-1
韓国無線規則(電波法:KCマーク) |
| 適合規格 | RCM、UKCA | |
| EMC指令 | 基本ユニットと同じです。上記「性能」を参照ください。 | |
通信
| ポートB | 基本ユニットの通信(上記の「通信性能」参照) |
|---|---|
| ポートA | 基本ユニットの通信(上記の「通信性能」参照) |
| ポートA(コネクタ) * | 形E58-CIFQ1(詳細は、データシート参照) |
*ポートA(コネクタ)通信とポートA通信は同時には使用できません。