本体
標準制御タイプ
| ユニット名 | 電源 | 制御点数 | 制御出力
1、2 |
制御出力
3、4 |
補助出力 | 機能 | 通信機能 | 入力種別 | 端子 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒータ
断線警報 |
イベント
入力 |
||||||||||
| 基本
ユニット (温度制御) *1 |
エンド
ユニット から DC24V供給 |
2点 | 電圧出力
2点(SSR駆動用) *2 |
トランジスタ出力
2点(シンク) |
なし | 2点 *3 | 2点 | 形G3ZA
接続ポート:RS-485 エンドユニット から ポートA:RS-485 ポートB:RS-485 |
熱電対、
白金測温抵抗体、 アナログ電圧、 アナログ電流 から各chごとに選択 |
M3 端子 | EJ1N-TC2A-QNHB |
| スクリューレス
クランプ端子 |
EJ1N-TC2B-QNHB | ||||||||||
| 4点 | 電圧出力
2点(SSR駆動用) *2 |
なし | なし | M3 端子 | EJ1N-TC4A-QQ | ||||||
| スクリューレス
クランプ端子 |
EJ1N-TC4B-QQ | ||||||||||
| 2点 | 電流出力
2点 |
トランジスタ出力
2点(シンク) |
2点 | M3 端子 | EJ1N-TC2A-CNB | ||||||
| スクリューレス
クランプ端子 |
EJ1N-TC2B-CNB | ||||||||||
| エンド
ユニット *1 |
DC24V | なし | なし | なし | トランジスタ出力
2点(シンク) |
なし | ポートA:RS-485
ポートB:RS-485 および、 ポートA(コネクタ) |
入力なし | M3 端子 | EJ1C-EDUA-NFLK | |
| コネクタ端子 | EJ1C-EDUC-NFLK | ||||||||||
*1. 基本ユニットの接続には、必ずエンドユニットが必要となります。
また、基本ユニット単体では外部への通信はできません。
*2. 加熱冷却制御を使用される場合、2点タイプでは、制御出力3、4を冷却または加熱制御出力に割り付けることができます。
また、4点タイプでは入力2点に対しての加熱冷却制御になります。
*3. ヒータ断線警報を使用される場合は、別売の電流検出器(形E54-CT1、形E54-CT1L、形E54-CT3または形E54-CT3L)が必要です。
注. EtherCATマスタ対応品を用意しております。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
※ご使用上の注意事項など、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ず下記のユーザーズマニュアルをお読みください。
「EJ1 モジュール型温度調節計 ユーザーズマニュアル」(Man.No.:SGTD-730)
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
オプション(別売)
電流検出器(CT)
| 穴径 | 形式 |
|---|---|
| φ5.8 | E54-CT1 |
| φ5.8 | E54-CT1L |
| φ12.0 | E54-CT3 |
| φ12.0 | E54-CT3L |
注. UL 認証が必要な場合は、必ず形E54-CT □L(リード線付)をご購入の上ご使用ください。形E54-CT□(リード線無)は、UL認証が必要な場合にはご使用できませんのでご注意ください。
形G3ZA接続ケーブル
| ケーブル長 | 形式 |
|---|---|
| 5m | EJ1C-CBLA050 |
レール取りつけ用別売品
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| 支持レール | PFP-100N |
| PFP-50N |
サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ) Ver.4.□
| 形式 |
|---|
| EST2-2C-MV4 |
USB-シリアル変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| E58-CIFQ1 |