Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
EJ1N-TC2A-CNB モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数2点, トランジスタ出力2点(シンク), M3端子 2D / 3D
EJ1N-TC2A-QNHB モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数2点, トランジスタ出力2点(シンク), ヒータ断線警報2点, M3端子 2D / 3D
EJ1N-TC2B-CNB モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数2点, トランジスタ出力2点(シンク), スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
EJ1N-TC2B-QNHB モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数2点, トランジスタ出力2点(シンク), ヒータ断線警報2点, スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
EJ1N-TC4A-QQ モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数4点, 電圧出力2点(SSR駆動用), M3端子 2D / 3D
EJ1N-TC4B-QQ モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数4点, 電圧出力2点(SSR駆動用), スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
EJ1C-EDUA-NFLK モジュール型温度調節計, エンドユニット, 補助出力2点, M3端子 2D / 3D
EJ1C-EDUC-NFLK モジュール型温度調節計, エンドユニット, 補助出力2点, コネクタ端子 2D / 3D
EJ1N-HFUA-NFL2 モジュール型温度調節計, 高機能ユニット, 補助出力4点, M3端子 2D / 3D
EJ1N-HFUA-NFLK モジュール型温度調節計, 高機能ユニット, 補助出力4点, M3端子 2D / 3D
EJ1N-HFUB-DRT モジュール型温度調節計, 高機能ユニット, スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
EJ1N-HFUB-NFL2 モジュール型温度調節計, 高機能ユニット, 補助出力4点, スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
EJ1N-HFUB-NFLK モジュール型温度調節計, 高機能ユニット, 補助出力4点, スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
EJ1N-HFUC-ECT モジュール型温度調節計, 高機能ユニット, EtherCAT通信, コネクタ端子 2D / 3D
E54-CT1 電流検出器(CT), 穴径 φ5.8mm 2D / 3D
E54-CT3 電流検出器(CT), 穴径 φ12mm 2D
E58-CIFQ1 USB-シリアル変換ケーブル 2D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら