定格
| 形式 | 形ZEN-□C□AR-A-V2/形ZEN-8E1AR | 形ZEN-□C□D□-D-V2/形ZEN-8E1D□ |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | DC12~24V(リップル含有率5%以下) |
| 許容電源電圧 | AC85~264V | DC10.8~28.8V |
| 消費電力 | CPUユニット(単体) ・形ZEN-10C1AR-A-V2/形ZEN-10C2AR-A-V2/ 形ZEN-10C3AR-A-V2 5VA以下(AC100V)、7VA以下(AC240V) ・形ZEN-10C4AR-A-V2 6VA以下(AC100V)、8VA以下(AC240V) ・形ZEN-20C□AR-A-V2 7VA以下(AC100V)、10VA以下(AC240V) CPUユニット(拡張I/Oユニット×3台接続時) ・形ZEN-10C1AR-A-V2/形ZEN-10C2AR-A-V2 6VA以下(AC100V)、8VA以下(AC240V) ・形ZEN-10C4AR-A-V2 7VA以下(AC100V)、9VA以下(AC240V) ・形ZEN-20C□AR-A-V2 8VA以下(AC100V)、11VA以下(AC240V) 拡張I/Oユニット ・形ZEN-8E1AR 3VA以下(AC100V)、4VA以下(AC240V) |
CPUユニット(単体) ・形ZEN-10C□DR-D-V2 3W以下(DC12/24V) (形ZEN-10C3DR-D-V2は、2.8W以下) ・形ZEN-10C□DT-D-V2 2W以下(DC12/24V) ・形ZEN-20C□DR-D-V2 4W以下(DC12/24V) ・形ZEN-20C□DT-D-V2 2W以下(DC12/24V) CPUユニット(拡張I/Oユニット×3台接続時) ・形ZEN-10C□DR-D-V2 4W以下(DC12/24V) ・形ZEN-10C□DT-D-V2 3W以下(DC12/24V) ・形ZEN-20C□DR-D-V2 5W以下(DC12/24V) ・形ZEN-20C□DT-D-V2 3W以下(DC12/24V) 拡張I/Oユニット ・形ZEN-8E1DR 2W以下(DC12/24V) |
| 突入電流 | 形ZEN-10C□AR-A-V2:4.5A以下 形ZEN-20C□AR-A-V2:4.5A以下 形ZEN-8E1AR:4A以下 |
形ZEN-10C□D□-D-V2:30A以下 形ZEN-20C□D□-D-V2:30A以下 形ZEN-8E1DR:15A以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃(LEDタイプは、−25~+55℃) | |
| 保存周囲温度 | −20~+75℃(LEDタイプは、−40~+75℃) | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 取りつけ方法 | 表面取りつけ、DINレール取りつけ(標準取りつけ、上向き取りつけ)*1、*2 | |
| 端子台 | 単線用端子台(単線またはより線を使用) | |
| 端子台締め付けトルク | 0.565~0.6N・m(5~5.3in-lb) | |
| 保護構造 | IP20(盤内蔵型) | |
*1. 35mmDINレールに取りつけ可能です。
性能
| 制御方式 | ストアードプログラム方式 |
|---|---|
| 入出力制御方式 | サイクリックスキャン方式 |
| プログラム言語 | ラダーチャート方式 |
| プログラム容量 | 96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで) |
| 最大制御I/O点数 | 44点20点入出力タイプCPUユニット:IN12点/OUT8点*1 拡張I/Oユニット:(IN4点/OUT4点)×3台 |
| LCD(液晶画面)表示*2 | 12桁×4行表示(キャラクタ)バックライト付き |
| 操作ボタン*2 | 8個(カーソルボタン×4個、操作ボタン×4個) |
| ユーザープログラム保持 | CPUユニット内蔵EEP-ROM、メモリカセット(オプション) |
| 停電保持 | 内部保持リレーの状態、保持タイマ/カウンタの現在値、カレンダ/時計(年/月/日/曜日/時刻) ・スーパーキャパシタの保持時間:2日以上(25℃) ・オプションバッテリの寿命:10年以上(25℃) |
| カレンダ時計機能*2 | 時間精度:±15秒/月(25℃) |
| 最高計数速度 | 150Hz:8桁カウンタ(F)の高速設定時(DC電源タイプのみ)*3 |
| タイマ精度*4 | 0.01秒単位:誤差−0.05%−10ミリ秒以下 分/秒単位:誤差−0.05%−1秒以下 時/分単位:誤差−0.05%−1分以下 |
| 絶縁抵抗 | 電源端子と入力端子一括−出力端子一括間、出力端子相互間、CPUユニットの 端子一括−拡張I/Oユニットの端子一括間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 絶縁 | ・強化絶縁 電源端子/入力端子と出力端子間、出力端子相互間、 CPUユニットの端子と拡張I/Oユニット端子間 ・非絶縁 同じユニットの電源端子と入力端子間、CPUユニットの電源端子と、 パソコン接続コネクタ/バッテリユニット接続コネクタ/すべての拡張ユニット接続コネクタ間 |
| 耐電圧 | 電源端子と入力端子一括−出力端子一括間、出力端子相互間、CPUユニットの 端子一括−拡張I/Oユニットの端子一括間: AC2,300V 50/60Hz 1分間(漏れ電流1mA以下) |
| 耐振動 | IEC60068-2-6に準拠 5~9Hz 片振幅3.5mm 9~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 10回掃引(1オクターブ/min) |
| 耐衝撃 | IEC60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向に3回 |
| 質量 | 10点入出力タイプ: 約300g 20点入出力タイプ: 約350g 拡張I/Oユニット: 約120g |
*1. 10点入出力タイプCPUユニットの場合、最大34点。ただし通信タイプは、CPUユニットがIN6点/OUT3点になるため、最大33点になります。
*2. LED(液晶画面なし)タイプ(形ZEN-□C2□□-□-V2)にはありません。
*3. ラダープログラムの容量が大きいと150Hz以下となります。詳しくは、カタログの「8桁カウンタの動作」をご覧ください。
*4. -0.05%は、設定値に対する割合です。
通信性能(通信タイプCPUユニット)
| 形式 | 形ZEN-10C4□R-□-V2 |
|---|---|
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重) |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| 通信速度 | 4800、9600、19200ビット/s |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 | 7、8ビット |
| ストップビット長 | 1、2ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(なし、偶数、奇数) |
| BCC(ブロックチェックキャラクタ) | |
| フロー制御 | なし |
| インターフェース | RS-485 |
| リトライ機能 | なし |
| ノード番号 | 0-99(初期値1)、“XX”(一斉同報用)対応 |
適用規格
| 安全規格 | cULUS : UL508/CSA C22.2 No.142(形ZEN-PA03024のみClassⅠDiv2を取得)
EN/IEC61131-2 第11節(11.7.2.2を除く)に適合 (使用環境 : IEC60664-1に基づく汚染度2/過電圧カテゴリーⅡ) |
|---|---|
| EMC* | (EMI)
放射妨害電界強度: CISPR11 Group1 classA 雑音端子電圧: CISPR11 Group1 classA (EMS) 静電気放電イミュニティ: IEC61000-4-2: 6kV接触、8kV気中 電界強度イミュニティ: IEC61000-4-3: 10V/m 伝導性ノイズイミュニティ: IEC61000-4-6: 3V バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4: 2kV 電源間、I/O信号線(AC)、1kV I/O信号線(DC) サージイミュニティ: IEC61000-4-5: 線間: 1k VAC電源、I/O信号線(AC)、0.5kV DC電源、I/O信号線(DC) 大地間: 2kV AC電源、I/O信号線(AC)、1kV DC電源、0.5kV I/O信号線(DC) 瞬時停電: IEC61131-2: 10ms以下(AC電源タイプ)、2ms以下(DC電源タイプ、レベルPS1) |
*EN61131-2 第8節に適合。ただし、以下の場合は適合しません。
・AC電源タイプCPUユニットにDC入力タイプの拡張I/Oユニットを接続したとき。
バーストノイズイミュニティが1kVになります。
・トランジスタ出力の信号線が10mをこえるとき。
サージイミュニティの出力信号線(DC)は適合外となります。