CPUユニット/拡張I/Oユニット

ユニット名 商品名称 I/O
点数
液晶
表示
電源電圧 入力 出力 操作ボタン、
カレンダ・時計
アナログ
入力
形式
CPU
ユニット
標準LCDタイプ 10 あり AC100~240V 6 AC100~240V 4 リレー あり なし 形ZEN-10C1AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-10C1DR-D-V2
トランジスタ 形ZEN-10C1DT-D-V2
20 AC100~240V 12 AC100~240V 8 リレー なし 形ZEN-20C1AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-20C1DR-D-V2
トランジスタ 形ZEN-20C1DT-D-V2
LEDタイプ
(液晶画面なし)
*1
10 なし AC100~240V 6 AC100~240V 4 リレー なし なし 形ZEN-10C2AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-10C2DR-D-V2
トランジスタ 形ZEN-10C2DT-D-V2
20 AC100~240V 12 AC100~240V 8 リレー なし 形ZEN-20C2AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-20C2DR-D-V2
トランジスタ 形ZEN-20C2DT-D-V2
エコノミータイプ
(拡張I/Oユニット
の接続不可)
10 あり AC100~240V 6 AC100~240V 4 リレー あり なし 形ZEN-10C3AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-10C3DR-D-V2
20 AC100~240V 12 AC100~240V 8 リレー なし 形ZEN-20C3AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-20C3DR-D-V2
通信タイプ 9 AC100~240V 6 AC100~240V 3 リレー なし 形ZEN-10C4AR-A-V2
DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-10C4DR-D-V2
ZENキット CPUユニット(形ZEN-10C1AR-A-V2)、 パソコン接続ケーブル、 サポートソフト、
マニュアルをセット
形ZEN-KIT01-V4*4
CPUユニット(形ZEN-10C1DR-D-V2)、 パソコン接続ケーブル、 サポートソフト、
マニュアルをセット
形ZEN-KIT02-V4*4
拡張I/Oユニット 8 AC100~240V 4 AC100~240V 4 リレー 形ZEN-8E1AR*2、*3
DC12~24V DC12~24V 形ZEN-8E1DR*2
トランジスタ 形ZEN-8E1DT*2

*1. LEDタイプは、CPUユニット単体でプログラムが組めませんので、サポートソフトまたはメモリカセットの使用が必要です。
*2.「-Vなし」「-V1」タイプのCPUユニットには、接続できません。
*3. 形ZEN-8E1ARはDC電源タイプのCPUユニットに接続できません。
*4. 受注終了品です。

電源ユニット

容量 入力電圧 出力電圧 出力電流 形式
30W AC100~240V DC24V 1.3A 形ZEN-PA03024

※ 受注終了品です。
 電源ユニットの詳細については、データシートをご覧ください。

オプション(別売)

商品名称 仕様 備考 形式
メモリ
カセット
EEP-ROM
(データの保存・コピー用)
プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。*1 形ZEN-ME01
液晶画面付き
CPUユニット*2
LED(液晶画面なし)タイプ
CPUユニット *3
ZEN本体→
メモリカセットへ転送
可能 不可能
メモリカセット→
ZENへ転送
可能 電源投入時自動転送
メモリカセット初期化 可能 不可能
パソコン
接続ケーブル
2mRS-232C
(Dサブ9ピン)
RS-232Cシリアルポートがないノートパソコンには、形ZEN-CIF01パソコン
接続ケーブルにオムロン製 形CS1W-CIF31 USB-シリアル変換ケーブルを
接続してご使用ください。
形ZEN-CIF01
USB-シリアル
変換ケーブル
0.5m USB
(Aプラグコネクタ オス)、
RS-232C(Dsub 9ピン オス)
専用PCドライバ(CD-ROM)付属 形CS1W-CIF31
バッテリ
ユニット
バッテリ寿命10年以上
(25℃)
プログラムとパラメータ設定値は、CPUユニット内蔵のEEP-ROMにより
バックアップされていますので消去することはありませんが、カレンダ
時計、内部保持リレー、保存タイマ/カウンタの現在値は、RAMとスーパー
キャパシタによるバックアップ(約2日/25℃)のため長時間の電源OFFに
よるデータ消去を防ぐ場合にバッテリユニットをご利用ください。
形ZEN-BAT01
サポート
ソフト
Windows 95/98/2000/
Me/XP/NT4.0 Service
Pack3用/Vista (32bit版)/
Windows7 (32Bit版/64bit
版)/Windows10 (32bit版/
64bit版)
ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。 形ZEN-SOFT01-V4

*1. いずれのタイプにかかわらず、CPUユニットで作成されたメモリカセットは、別のCPUユニットに読み出しできます
  が、CPUユニットバージョンの組み合わせにより使用できる機能に制限がありますのでご注意ください。
  詳しくはカタログの「■メモリカセットとCPUユニットの組み合わせ」をご覧ください。
*2. 標準LCDタイプ/エコノミータイプ/通信タイプ(形ZEN-□C2□□-□-V2以外)
*3. LED(液晶画面なし)タイプ(形ZEN-□C2□□-□-V2)

レール取りつけ用別売品

名称 仕様 形式
支持レール 50cm×7.3mm 形PFP-50N
1m×7.3mm 形PFP-100N
1m×16mm 形PFP-100N2
エンドプレート - 形PFP-M
スペーサ - 形PFP-S