省スペース・省配線・省工数

・コンパクトなボディ(幅70mm×縦90mm)に機能を満載。

・リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 タイマやリレーなどを個別に配線する必要がなくなり、配線工数が大幅に削減できます。

簡単プログラミング

正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。
バックライト機能も搭載。現場での設定変更も簡単に行えます。 

注. 形ZEN-□C2□□-□-V2タイプは、対応しておりません。

自在な増設が可能。 最大I/O点数44点。 *

必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台まで増設可能。 拡張I/Oユニットは幅35mmのスマートサイズ。

*10点入出力タイプでは、最大34点。
 エコノミータイプCPUユニットは拡張I/Oユニットの増設不可。

シミュレーション機能付のサポートソフト

・パソコンで簡単にラダープログラミングの作成・保存・モニタが可能。

・ZEN本体に接続せずに、プログラムをパソコン上でシミュレーションできます。

*RS-232Cシリアルポートがないノートパソコンには、形ZEN-CIF01パソコン接続ケーブルにオムロン製 形CS1W-CIF31 USB-シリアル変換ケーブルを接続してご使用ください。

その他、多彩な機能を搭載

・メモリカセットでプログラムのコピー・保存が簡単。

・アナログ入力2ch搭載。(DC電源タイプのみ)

・パスワード機能でセキュリティも安心。*

・CEマーキング、UL/CSA規格に対応。

・6ヵ国語(日・英・独・仏・西・伊)の表示が可能。*

・ディスプレイ機能で任意のメッセージを画面に表示可能。*

*形ZEN-□C2□□-□-V2タイプは、対応しておりません。

CPUユニット「-V2」タイプで強化された特長

ウィークリータイマ・カレンダタイマ機能アップ

・時間精度を大幅アップ
 【従来品】月差2分 →【-V2タイプ】月差±15秒(25℃)

・日渡り動作、パルス動作が可能になりました。
 注. 形ZEN-□C2□□-□-V2タイプは、対応しておりません。

・機能アップにより、照明制御や空調制御などの時刻制御に、よりお役立ちします。

手軽なエコノミータイプをシリーズ追加

拡張I/Oユニットの増設はできませんが、よりお求めやすい価格のエコノミータイプを品揃えしました。

電源電圧DC12~24Vフリー化

DC12Vでも使用できるようになりました。

拡張I/Oユニットがハーフサイズに(横幅35mm)

RS-485通信タイプをシリーズ追加

生産現場の状況など、ZENの制御状態を遠隔監視できます。

アナログ入力の精度アップ

【従来品】±10%FS →【-V2タイプ】±1.5%FS

DC電源タイプは2chのアナログ入力(0~10V)を搭載しています。

アナログコンパレータは4点です。

精度アップにより、電圧、電流、温度などアナログ値の簡易制御用途にさらに使いやすくなりました。

8桁カウンタ、150Hzカウンタを実現

・8桁カウンタと8桁コンパレータを追加しました。

・DC電源タイプでは、最高150Hzのカウントが可能です。

タイマにツインタイマ動作を追加

ON時間、OFF時間を個別に設定可能なツインタイマ動作で間欠運転が簡単に実現できるようになりました。