小型かつ5種類の形状により、あらゆる場面に対応可能
5種類の形状から選定していただくことにより、最小限の搭載スペースですみます。
小型タイプでNPN出力およびPNP出力の2タイプをラインアップ
NPN、PNPを用意しており、お客様のニーズに合わせてご使用いただけます。
逆接続保護回路が内蔵されて安心
逆接続保護機能を内蔵することで、電源逆接続、出力逆接続を保護します。組込み現場のお客さまにも安心してお使いいただけます。 NPNタイプの例
屈曲性に優れたロボットコードを全タイプに標準採用
全タイプにロボットコードを採用しており、可動部への搭載に有効です。
入光時ON/しゃ光時ONの2出力を装備
入光時ON/しゃ光時ONの2出力を全機種に装備しているため、使用状況に応じて配線だけで出力切替えが可能です。
多方向から表示灯が確認でき、あらゆる設置場所に対応可能
入光表示灯が最大4方向から確認することができ、設置場所を選びません。
M3/M2ねじによる取りつけ可能
M3/M2ねじによる取りつけができ、既にご使用のM2ねじ専用の小型センサからも容易に切替えが可能です。