定格
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V | |
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) | |
| センサ入力 |
形K8AB- TH11S |
熱電対 : K、 J、 T、 E 白金測温抵抗体 : Pt100 | |
|
形K8AB- TH12S |
熱電対 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ | ||
| 出力リレー | 1cリレー×1(AC250V 3A 抵抗負荷) | ||
|
外部入力 (ラッチ リセット用) |
有接点入力 | ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
| 無接点入力 | ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流 : 約10mA | |||
| 設定方式 | ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) | ||
| LED表示 | 電源(PWR) : 緑色LED、 リレー出力(ALM) : 赤色LED | ||
| その他の機能 | 警報モード(上限/下限警報)、 出力のノーマルON/OFF切替、 出力ラッチ機能、 設定プロテクト機能 温度単位°C/ ゜ F |
||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | ||
| 保存温度 | -25~+65°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | ||
性能
| 設定精度 | ±2.0%FS | |
|---|---|---|
| ヒステリシス幅 | 2℃ | |
|
出力 リレー |
抵抗負荷 | AC250V 3A(cosΦ =1) DC30V 3A(L/R=0ms) |
| 誘導負荷 | AC250V 1A(cosΦ =0.4) DC30V 1A(L/R=7ms) | |
| 最小適用負荷 | DC5V 10mA | |
| 接点電圧の最大値 | AC250V | |
| 接点電流の最大値 | AC3A | |
| 開閉容量の最大値 | 1,500VA | |
| 機械的寿命 | 1,000万回 | |
| 電気的寿命 | メーク5万回、 ブレーク3万回 | |
| サンプリング周期 | 500ms | |
| 絶縁抵抗 | 充電部端子と露出した非充電部間 : 20MΩ(500V) 充電部端子相互間(入力−出力−電源端子間) : 20MΩ(500V) 接点間(開放) : 20MΩ(500V) |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 50または60Hz 1min.(異極充電部端子) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 50mm/s2 3軸方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 (ただし、 リレー接点は100m/s2 ) 3軸6方向 各3回 | |
| 質量 | 130g | |
| 保護構造 | IP20 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 : 20万回) | |
|
対応 規格 |
適合規格 | EN61010-1 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UUL61010-1、 CAN/CSA-C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、KOSHA認証 | |
| EMC | EMI EN61326 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA EMS EN61326 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 : 4kV接触(レベル2)、8kV気中(レベル3) 電界強度イミュニティ EN61000-4-3 : 10V/m AM変調(80MHz~1GHz、 1.4GHz~2GHz)(レベル3) バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 :2kV 電源線(レベル3)、 2kV 出力線(リレー出力)(レベル4)、1kV 測定線、I/O信号線(レベル4) 伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz)(レベル3) サージイミュニティ EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線、出力線(リレー出力))(レベル2) 、 2kV大地間(電源線、出力線(リレー出力))(レベル3) 商用周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 : 30A/m(50Hz) 連続時間 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 : 0.5周期、 100%(定格電圧) |
|
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.54~0.55N・m | |
| 圧着端子 | 単線2.5mm2 ×2本、 絶縁スリーブ付圧着端子1.5mm2 ×2、 共締め可能 | |
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1(アイボリー) | |
| ケース材質 | ABS樹脂(自己消化性樹脂) | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ、 またはM4ねじ取りつけ | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
設定範囲
形K8AB-TH11S
形K8AB-TH12S