形K8AB-TH(温度入力タイプ)

サイズ 電源 タイプ 出力点数 入力種類 設定単位
(設定レンジ)
形式
形K8AB-TH
22.5×90×100mm
AC100~240V 温度入力 1点(リレー) 熱電対/Pt100 1℃/ ゜ F単位設定(0~399℃/ ゜ F) 形K8AB-TH11S
熱電対 10℃/ ゜ F単位設定 * 形K8AB-TH12S
AC/DC24V 熱電対/Pt100 1℃/ ゜ F単位設定(0~399℃/ ゜ F) 形K8AB-TH11S
熱電対 10℃/ ゜ F単位設定 * 形K8AB-TH12S

*設定範囲は、カタログをご参照ください。 注. ご注文時は、電源仕様をご指定ください。AC100~240V仕様とAC/DC24V仕様は、別機種になっております。

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N