海外規格について
・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
・形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
SPUユニット (高速データ収集ユニット)
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外
規格 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCカードスロット | Ethernet(LAN)ポート | 5V系 | 24V系 | |||||
| CJ1
CPU 高機能 ユニット |
SPUユニット
(高速データ 収集ユニット) ![]() |
CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロット
オムロン製メモリカード形 HMC-EF□□□を装着 して使用 |
1ポート
(10/100BASE-TX) |
1号機分 | 0.56 | ― | 形CJ1W-SPU01-V2 | UC1、
CE |
注1. CJシリーズ SPUユニットには付属品はありません。
注2. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
周辺ツール
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|
| SPU基本ソフト
SPU-Console |
機能:高速データ収集ユニットのユニット設定、サンプリング設定など
(注.本ユニットの設定用に必須)。 OS:Microsoft Windows 10(32bit/64bit) Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit) Microsoft Windows 8(32bit/64bit) Microsoft Windows 7(32bit/64bit) |
形WS02-SPTC1-V2 | ― |
オプション
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外
規格 |
|
|---|---|---|---|---|
| SPUユニット
データ管理ミドルウェア |
機能:SPUユニットが収集したデータファイルをパソコンへ
自動的に取得。さらに、データベースに登録可能。 OS:Microsoft Windows 10(32bit/64bit) Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit) Microsoft Windows 8(32bit/64bit) Microsoft Windows 7(32bit/64bit) Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 |
1ライセンス版 | 形WS02-EDMC1-V2 *1 | ― |
| 5ライセンス版 | 形WS02-EDMC1-V2L05 *1 | |||
| メモリカード | フラッシュメモリ、128MB | 注.
データ収集用に1枚必 須です。 |
形HMC-EF183 | |
| フラッシュメモリ、256MB | 形HMC-EF283 | |||
| フラッシュメモリ、512MB | 形HMC-EF583 | |||
産業用スイッチングハブ
| 商品名称 | 形状 | 機能 | ポート数 | 消費電流(A) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業用スイッチングハブ | ![]() |
優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation |
5 | 0.07 | 形W4S1-05D |
*1. 受注終了品です。