定格

電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約3W
センサ入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B
非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、
140~260℃
電圧入力:0~50mV
白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
制御出力 電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧DC12V±15%(PNP)、最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き
トランジスタ出力 最大使用電圧DC30V、最大負荷電流100mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下
電流出力 電流出力範囲DC4~20mA/DC0~20mA、負荷350Ω以下 *1
補助出力 トランジスタ出力 シンクタイプ 最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA
残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下
ソースタイプ
リニア電圧出力 電圧出力範囲 DC1~5V/DC0~5V、負荷10kΩ以上
イベント
入力
有接点 ON:1kΩ以下、OFF:100kΩ以上 流出電流:約7mA
無接点 ON:残留電圧1.5V以下、
OFF:漏れ電流0.1mA以下
入力制御点数 入力点数2点、制御点数2点
設定方式 通信または、専用設定表示器(形E5ZN-SDL *2)による
制御方式 2自由度PIDまたはON/OFF制御
その他の機能 ヒータ断線検知機能、伝送出力機能、イベント入力によるマルチSPまたはRUN/STOP
切換え
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時:-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度25~85%
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。(温度調節器(デジタル調節計) 共通の注意事項参照)
*1. サイクルコントロールユニット形G32A-EA(オムロン製 負荷インピーダンス352Ω)は使用可能です。
*2. 2017年3月に受注終了しました。

入力レンジ

測温抵抗体入力タイプ/熱電対入力タイプ

性能

測定精度 熱電対:(指示値の±0.5%または±1°Cの大きい方)± 1ディジッ ト以下 *1
白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1°Cの大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±0.5%FSまたは±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10°Cの大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4°Cの大きい方)±1ディジット以下
* Kセンサの−100°C以下は±10°C以内
白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:(±1%FS)±1ディジット以下
電圧の影響
伝送出力 精度:±0.5%FS *2
調節感度 0.1~999.9EU(0.1EU単位) *3
比例帯(P) 0.1~999.9EU(0.1EU単位) *3
積分時間 (I ) 0~3999s(1s単位)
微分時間(D) 0~3999s(1s単位)
制御周期 1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値 0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲 −1999~9999(小数点位置は入力種別による)
サンプリン グ周期 500ms
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC600V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐振動 10~55Hz 10m/s2 3軸方向 2h
耐衝撃 最大150m/s29 3軸6方向 各3回
質量 温度調節器 約90g
ベースユニット(18) 約80g
ベースユニット(24) 約100g
保護構造 温度調節器 IP00
ベースユニット IP00
メモリ保護 EEPROM(不揮発性メモリ)(書込回数:10万回)
安全規格 *4 UL3121-1、 CSA C22.2、 No.1010-1

*1. T、Nの-100℃以下とU、Lは、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
*2. DC0~20mA選択時、0~4mAは、±0.5%FS+0.7mADC0~5V選択時、0~1Vは、±0.5%FS+0.175V
*3. EUとは工業量単位(Engineering Unit)です。
*4. EN61326クラスAの雑音端子電圧の規格を満足させるために本体にできるだけ近いDC電源ラインに、ノイズフィルタ(デンセイラムダ製MXB-1206-33または相当品)を挿入してください。

通信性能(上位通信)

伝送路接続 RS-485マルチポイント
通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
通信速度 * 4800、【9600】、19200、38400bps
伝送コード ASCII
データビット長 * 【7】、8ビット
ストップビット長 * 1、【2】ビット
誤り検出 * 垂直パリティ(なし、 【偶数】、 奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
フロー制御 なし
インターフェース RS-485
リトライ機能 なし
並列接続数 16ユニット(32ch)

* 上位通信は、通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定をそれぞれ独立に設定できます。
  【】は初期値です。

設定表示器(別売) *

電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約1W
指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示
使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、結露または氷結しないこと)
3年保証時:−10~+50°C(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度25~85%
保存温度 −25~+65°C(ただし、結露または氷結しないこと)
通信方式 RS-485(半二重)
通信フォーマット 専用フォーマット
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
耐振動 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
耐衝撃 最大300m/s2 3軸6方向 各3回
保護構造 前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00
メモリ保護構造 EEPROM(不揮発性メモリ)(書込回数:10万回)
質量 約100g(取りつけ金具:約10g)

* 形E5ZN-SDLは2017年3月に受注終了しました。

電流検出器(CT)(別売)

耐電圧 AC1,000V(1min)
耐振動 50Hz、 98m/s2
質量 約11.5g(形E54-CT1)、 約50g(形E54-CT3)
付属品(形E54-CT3のみ) 接触子(2個)、プラグ(2個)

ヒータ断線警報

最大ヒータ電流 単相 AC50A *1
ヒータ電流値指示精度 ±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線警報設定範囲 0.0~50.0A(0.1A単位) *2
検出最小ON時間 190ms *3

*1. 三相ヒータの断線検出をする場合、形K8AC-H(デジタルヒータ断線警報器)をご使用ください。
*2. 0.0Aに設定するとヒータ断線警報は常にOFFとなり、50.0Aに設定すると常にONとなります。
*3. 制御出力のON時間が190ms未満のときは、ヒータの断線検出とヒータ電流値の測定は行いません。