形式構成

形式基準

種類/標準価格

本体

ユニット名 電源 制御点数 制御出力 補助出力 機能 通信機能 入力種別
*5
形式
温度調節器
(本体)
*1
DC24V 2点 電圧出力
(SSR駆動用)
トランジスタ出力
2点(シンク)
ヒータ
断線警報
*3
加熱冷却
制御可能
*4
イベント
入力:
1点/
ユニット
RS-485 熱電対 形E5ZN-2QNH03TC-FLK
測温抵抗体 形E5ZN-2QNH03P-FLK
トランジスタ出力
2点(ソース)
熱電対 形E5ZN-2QPH03TC-FLK
測温抵抗体 形E5ZN-2QPH03P-FLK
トランジスタ
出力
トランジスタ出力
2点(シンク)
熱電対 形E5ZN-2TNH03TC-FLK
測温抵抗体 形E5ZN-2TNH03P-FLK
トランジスタ出力
2点(ソース)
熱電対 形E5ZN-2TPH03TC-FLK
測温抵抗体 形E5ZN-2TPH03P-FLK
アナログ出力
(電流出力)
*2
トランジスタ出力
2点(シンク)
伝送出力
(リニア
電圧出力)
*2
熱電対 形E5ZN-2CNF03TC-FLK
測温抵抗体 形E5ZN-2CNF03P-FLK
トランジスタ出力
2点(ソース)
熱電対 形E5ZN-2CPF03TC-FLK
測温抵抗体 形E5ZN-2CPF03P-FLK

*1. 配線用ターミナルユニットが必要です。別途お買い求めください。
*2. 制御対象の負荷を接続する場合は、「制御出力(加熱)または制御出力(冷却)」を、制御出力または補助出力に割り付けることができます。
   記録計やデジタルパネルメータを接続する場合は、アナログ出力タイプの制御出力または、補助出力3、4に「伝送出力」を割り付けることができます。
*3. ヒータ断線警報をお使いになられる場合、電流検出器(形E54-CT1または形E54-CT3)は別売になります。
*4. 加熱冷却制御を使用する場合は、補助出力が冷却または加熱制御出力となります。
*5. 熱電対タイプの場合は、アナログ入力、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ)も選べます。

ターミナルユニット

ユニット名 端子数 機能 形式
ターミナルユニット 24点 電源、 通信、 設定器用通信端子あり 形E5ZN-SCT24S
18点 * 電源、 通信、 設定器用通信端子なし 形E5ZN-SCT18S

注. ターミナルユニット形E5ZN-SCT24Sにはエンドプレート(2個)を付属しています。
  DINレール取付時には必ず両サイドにお取付けください。
* 形E5ZNを横密着にて2台以上使用される場合は、2台目からこのターミナルユニットをご使用ください。
  ターミナルユニットは最大16台(32ch)増設できます。
  本体を1ユニット毎に使用される場合は必ず形E5ZN-SCT24Sをご使用ください。

オプション(別売)

端子カバー

取りつけ対象 形E5ZN-SCT24S 形E5ZN-SCT18S
形式 形E53-COV12 形E53-COV13

電流検出器(CT)

形式 形E54-CT1 形E54-CT3
穴径 φ5.8 φ12.0

設定表示器

ユニット名 電源 形式
設定表示器 *1 DC24V 形E5ZN-SDL *2

*1. 配線用ソケットは、別売ソケット(設定表示器用)から別途お買い求めください。
*2. 2017年3月に受注終了しました。

ソケット(設定表示器用)

形式 形P2CF-11 形P2CF-11-E 形P3GA-11 形Y92A-48G
種類 表面接続ソケット 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ)
裏面接続ソケット フィンガープロテクト用
端子カバー

レール取りつけ用別売品

スペーサ

形式
形PFP-S

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N