(単位:mm)

本体

形E5ZN-2□□□03□-FLKと
形E5ZN-SCT24Sを接続した外形図

1ユニットおよび多数個ユニットを横方向密着取付した場合の1ユニット目は、形E5ZN-2□□□03□-FLKと形E5ZN-SCT24Sを合せてお買い求めください。

形E5ZN-2□□□03□-FLKと
形E5ZN-SCT18Sを接続した外形図

密着取付した場合の2 ユニット目以降増設する場合には、形E5ZN-2□□□03□-FLKと形E5ZN-SCT18Sを合せてお買い求めください。

エンドプレート

形PFP-M

※ エンドプレートは形E5ZN-SCT24Sに2個付属しています。
  エンドプレートは必ず両サイドにお取りつけください。

電流検出器(別売)

形E54-CT1
形E54-CT3
形E54-CT3付属品

端子カバー(別売)

形E53-COV12
形E53-COV13

レール取りつけ用別売品

スペーサ

形PFP-S

支持レール

形PFP-100N
形PFP-50N

設定表示器

形E5ZN-SDL *

* 2017年3月に受注終了しました。
・取りつけパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取りつけはできませんので注意してください。(取りつけ間隔を守ってください)
・複数個を取りつけて使用される場合、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。

設定表示器配線用ソケット

表面接続ソケット

形P2CF-11(標準タイプ)
形P2CF-11-E(フィンガープロテクトタイプ)

裏面接続ソケット

形P3GA-11(標準タイプ)

※ 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することによりフィンガープロテクトが可能です。

端子カバー

形Y92A-48G