定格

電源電圧 AC100V、200V機種選択50/60Hz(共用)
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約1.2VA
測温部 一体形、サーミスタ、リード線長さ2m
制御出力 リレー出力 AC250V、3A(抵抗負荷) 1a
制御方式 ON/OFF動作
設定方式 アップ・ダウンによるデジタル設定
その他の機能 ・設定値シフト
・制御禁止
外部信号入力 ・接点信号入力(ON動作)
・設定値シフト、制御禁止
  短絡時最大インピーダンス1kΩ以下でON
  開放時最小インピーダンス100kΩ以上でOFF
  流入電流約1mA
使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度35~85%
保存温度 −25~+65°C(ただし、氷結・結露しないこと)
ケース外装 ライトグレー(5Y8.5/1)

注1. サーミスタのリード線長さは2mが標準です。
   AC100VタイプとAC200Vタイプは別機種です。
注2. インバータの出力を電源として使用しないでください。

性能

指示精度 ±(1°C+1ディジット)以下 *
指示方式 LCDデジタル全指示(文字高さ12mm)
調節感度設定範囲 0.5~9.0°C(0.5°C単位)
設定値シフト設定範囲 −9~+9°C(1°C単位)
サンプリング周期 2s
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)
耐振動 誤動作 10~55Hz19.6m/s2 X、Y、Z 各方向 10min
耐久 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z 各方向 2h
耐衝撃 誤動作 98m/s2 6方向 各3回
耐久 294m/s2 6方向 各3回
寿命(出力リレー) 電気的 10万回以上
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数:10万回)
質量 約200g(金具含まず)

*ただし、形E5LD-5の+20~+40℃、形E5LD-6の+40~+60℃、形E5LD-7の+90~+110℃は±(2℃+1ディジット)以下。