形式構成

形式基準

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

注. 機能的な説明を示しており、組み合わせによっては商品の品揃えとは異なることがあります。ご発注の際は「種類」をご確認ください。
  《例》
  ・温度範囲 -40.0~40.0℃、正動作:形E5LD-5C

種類

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

入力 サーミスタ測温体
設定温度範囲(℃) -30.0~
20.0
-10.0~
40.0
40.0~
90.0
60.0~
110.0
-40.0~
40.0
-20.0~
60.0℃
30.0~
110.0℃
表示単位(℃) 0.1
調節モード ON・OFF動作
逆動作(加熱用) AC100V 形式 形E5LD-1 形E5LD-2 形E5LD-3 形E5LD-4 形E5LD-5 形E5LD-6 形E5LD-7
逆動作(加熱用) AC200V 形式 形E5LD-1 形E5LD-2 形E5LD-3 形E5LD-4 形E5LD-5 形E5LD-6 形E5LD-7
正動作(冷却用) AC100V 形式 形E5LD-1C 形E5LD-2C 形E5LD-3C 形E5LD-4C 形E5LD-5C 形E5LD-6C 形E5LD-7C
正動作(冷却用) AC200V 形式 形E5LD-1C 形E5LD-2C 形E5LD-3C 形E5LD-4C 形E5LD-5C 形E5LD-6C 形E5LD-7C

注1. 形E5LDには、パネル取りつけ用の取りつけ金具とローレットねじ、壁掛け取りつけ用の金具とねじ2個が付属しています。
注2. ご注文の際には、電源電圧をご指定ください。

オプション(別売)

取り付け金具

形式
形Y92H-12
形Y92H-13

注. 取り付け金具は本体に付属しています。