(単位:mm)

本体

形E5LD

*サーミスタは本体に取りつけられています。  
 取りはずし、リード線の延長はできません。  
 リード線は1、3、4、5mの長さも製作可能です。

サーミスタ部 (形E5LC/形E5LD)

-40.0~+40.0℃、-20.0~+60.0℃、-30.0~+20.0℃、
-10.0~+40.0℃、+40.0~+90.0℃仕様

+30.0~+110.0℃、+60.0~+110.0℃仕様

オプション(別売)

形Y92H-12 取り付け金具

製品に同梱されています。
取り付け金具を紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

形Y92H-13 取り付け金具

製品に同梱されています。
取り付け金具を紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

取り付け方法

埋込み取り付けの場合

本体をパネル角穴へ入れ、裏面から取り付け金具(形Y92H-12)を挿入し、ローレットねじで固定します。

壁掛け取り付けの場合

壁掛け取り付け金具をあらかじめ壁面等に固定し、本体を金具に差し込み、下方にスライドされて固定します。