定格

電源電圧 電源電圧Dなしタイプ:AC100~240V 50/60Hz
電源電圧D付きタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費
電力
形E5CN AC100~240V時:7.5VA(最大)(形E5CN-R2T AC100V時 3.0VA)
AC/DC24V時:5VA/3W(最大)(形E5CN-R2TD AC24V時 2.7VA)
形E5CN-U AC100~240V時:6VA(最大)
AC/DC24V時:3VA/2W(最大)(電流出力タイプでは、4VA/2Wになります。)
センサ入力 温度入力タイプ
熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100
非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
電圧入力:0~50mV
アナログ入力タイプ
電流入力:4~20mA、 0~20mA
電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V
入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、
電圧入力1MΩ以上(形ES2-HBを接続する際は、 1:1接続でご使用ください)
制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付)
制御
出力
リレー出力 形E5CN:1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
形E5CN-U:1c AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
電流出力 DC4~20mA/DC0~20mA 負荷600Ω以下 分解能 約10,000
高寿命
リレー出力
1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命100万回
負荷電源電圧 AC75~250V(直流の負荷は接続できません)
最小適用負荷 5V 10mA 漏れ電流 5mA以下(AC250V 60Hz)
補助
出力
点数 最大1点または2点(機種による)
出力仕様 リレー出力 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
イベント
入力
点数 最大2点 (機種による:イベント入力B付きタイプのみ)
外部接点
入力仕様
有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上
無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下
流出電流:約7mA (1接点あたり)
形ES1B用外部供給電源 DC12V±10% 20mA 短絡保護回路付き
設定方式 前面キーによるデジタル設定
指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 (7セグメント表示も可能)
文字高さ PV:11mm、 SV:6.5mm
マルチSP機能 最大4個の目標値(SP0~SP3)を記憶し、 イベント入力、キー操作、
またはシリアル通信によって選択可能
バンク切替機能 なし
その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、
ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、
操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、
ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、
操作量変化率リミット、簡易演算、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、
冷却係数自動調整機能等
使用周囲温度 -10~+55 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと )/3年保証時:-10~+50℃
使用周囲湿度 相対湿度25~85%
保存温度 -25~+65 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと)

性能

指示精度 熱電対:*1
 端子台タイプ 形E5CN:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
 プラグインタイプ 形E5CN-U:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体:
 端子台タイプ 形E5CN/プラグインタイプ 形E5CN-Uとも:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい
 方)±1ディジット以下
アナログ入力:
 端子台タイプ 形E5CN/プラグインタイプ 形E5CN-Uとも:±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:端子台タイプ 形E5CN:±5%FS±1ディジット以下
温度の影響 *2 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):
 端子台タイプ 形E5CN:(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
 プラグインタイプ 形E5CN-U:(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:*3
 端子台タイプ 形E5CN:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
 プラグインタイプ 形E5CN-U:(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:
 端子台タイプ 形E5CN/プラグインタイプ 形E5CN-Uとも:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)
 ±1ディジット以下
アナログ入力:端子台タイプ 形E5CN/プラグインタイプ 形E5CN-Uとも:(±1%FS)±1ディジット以下
電圧の影響 *2
磁妨害の影響
(EN61326-1による)
入力サンプリング周期 250ms
調節感度 熱電対/測温抵抗体マルチ入力タイプ:0.1~999.9EU(0.1EU単位) *4
アナログ入力タイプ:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P) 熱電対/測温抵抗体マルチ入力タイプ:0.1~999.9EU(0.1EU単位) *4
アナログ入力タイプ:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I) 0~3999s(1s単位)
微分時間(D) 0~3999s(1s単位) *5
制御周期 0.5、1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値 0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲 -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
振動 誤動作 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
衝撃 誤動作 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久 300m/s2 3軸方向 各3回
質量 形E5CN 本体:約150g 取りつけ具:約10g
形E5CN-U 本体:約110g 取りつけ具:約10g
保護
構造
形E5CN 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
形E5CN-U 前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
設定ツール CX-Thermo Ver.4.0以上
設定ツール用ポート 形E5CNの底面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、パソコン側USBポートと
形E5CNの底面ポート間を接続。 *6
規格 認証規格 *7 UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1、KOSHA認証(一部形式のみ)*8
適合規格 EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 *9
EMC指令 EMI EN61326-1 *10
放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 
雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA
EMS EN61326-1 *10
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 
電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3 
バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 
伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 
サージイミュニティ EN61000-4-5 
電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11

*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。
    R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
    PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
*4. EUとは工業量単位(Engineering Unit)で、スケーリング後の単位とみなします。温度センサの場合は℃あるいは°Fとなります。
*5. RT(ロバストチューニング)がONのときは0.0~999.9(0.1s単位)。
*6. 外部シリアル通信(RS-485)と設定ツール用ケーブル通信を同時使用可能
*7. 形E5CN-U(プラグインタイプ)は、オムロン製ソケット(形P2CF-11/形P2CF-11-E)を使用時のみUL Listing認証となります。
    (形P3GA-11は、UL Listing認証の対象外となりますのでご注意ください。)
*8. 対応形式は http://www.fa.omron.co.jp/ 「規格認定機種のご案内」をご覧ください。
*9. ロイド規格への適合については、カタログの「船舶規格の適合について」を参照ください。
*10.工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)

USB-シリアル変換ケーブル仕様

対応OS Windows XP/Vista/7/8
対応ソフトウェア CX-Thermo Ver.4以上
対応機種 形E5AN/形E5EN/形E5CN/形E5CN-U/
形E5AN-H/形E5EN-H/形E5CN-H/形E5GN
USB I/F規格 USB Specification 1.1準拠
DTE速度 38400bps
コネクタ仕様 パソコン側:USB (タイプA プラグ)
温度調節器側: 設定ツール用ポート(本体底面)
電源 バスパワー(USBホストコントローラから供給)
電源電圧 DC5V
消費電流 70mA
使用周囲温度 0~+55 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度10~80%
保存温度 −20~+60 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと)
保存湿度 相対湿度10~80%
高度 2,000m以下
質量 約100g

注. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。

通信性能

伝送路接続 RS-485:マルチポイント
通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、 Sysway、 Modbus
通信速度 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps
伝送コード ASCII
データビット長 * 7、8ビット
ストップビット長 * 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時
BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし
インターフェース RS-485
リトライ機能 なし
通信バッファ 217バイト
通信レスポンス送信待ち時間 0~99ms

*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。

電流検出器(CT)(別売)定格

耐電圧 AC1,000V (1min)
耐振動 50Hz、 98m/s2
質量 約11.5g (形E54-CT1)、 約50g (形E54-CT3)
付属品(形E54-CT3のみ) 接触子(2個)、プラグ(2個)

ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流警報

CT入力(ヒータ電流検出用) 単相ヒータ用検出機能タイプ:1点
単相または三相ヒータ用検出機能タイプ:2点
最大ヒータ電流 AC50A
入力電流値指示精度 ±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線警報設定範囲 *1 0.1~49.9A (0.1A単位) 検出最小ON時間:100ms
SSR故障警報設定範囲 *2 0.1~49.9A (0.1A単位) 検出最小OFF時間:100ms
ヒータ過電流警報設定範囲 *3 0.1~49.9A (0.1A単位) 検出最小ON時間:100ms

*1. ヒータ断線警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ断線検出電流値)より小さいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。
*2. SSR 故障警報は、制御出力がOFF のときのヒータ電流を測定し、設定値(SSR故障検出電流値)より大きいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。
*3. ヒータ過電流警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ過電流検出電流値)より大きいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。