外部接続図
・電圧出力(SSR 駆動用)(制御出力)は内部回路と電気的に絶縁されていませんので接地タイプの熱電対を使用する場合は制御出力端子のいずれかをアースに接続しないでください。(接続しますと回り込み電流により、測定温度に誤差が発生します。)
・形ES1B用外部供給電源を別用途で使用される場合は当社営業担当者までご相談ください。
形E5CN
形E5CN-U
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)
48mm角の汎用温度調節器がリニューアル&機能/性能アップ。指示精度向上、予防保全機能追加でさらなる進化
・電圧出力(SSR 駆動用)(制御出力)は内部回路と電気的に絶縁されていませんので接地タイプの熱電対を使用する場合は制御出力端子のいずれかをアースに接続しないでください。(接続しますと回り込み電流により、測定温度に誤差が発生します。)
・形ES1B用外部供給電源を別用途で使用される場合は当社営業担当者までご相談ください。