名称割込入力ユニット(端子台、16点)
形式形CJ1W-INT01
定格入力電圧DC24V
許容入力電圧範囲DC20.4~26.4V
入力インピーダンス3.3kΩ
入力電流7mA TYP. (DC24V)
ON電圧/ON電流DC14.4V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流DC5V以下/1mA以下
ON応答時間0.05ms以下
OFF応答時間0.5ms以下
回路数16点(16点/コモン1回路)
同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
絶縁抵抗外部端子一括とGR端子間20MΩ(DC100Vにて)
耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下
内部消費電流DC5V:80mA以下
質量110g以下
付属品なし
回路構成
・CPU装置に最大2ユニットまで装着可能です。CPUユニットの
 となりから5スロット目までに装着してください。その他の位置
 に装着した場合、I/O設定異常となります。
・割込入力ユニットに入力する信号のパルス幅は以下の条件を
 満足するようにしてください。
・各端子の信号名称はデバイス変数名です。
 デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称です。
外部接続図・
端子とデバイス変数
との対応図 *

・入力電源の極性は+、−どちらでも構いません。
・各端子の信号名称はデバイス変数名です。
 デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称です。

注. NJシリーズでは、通常の基本入力ユニットとして使用可能です。I/O割込タスクを起動する機能は使用できません。
*外部接続図・端子とデバイス変数との対応図に記載しているコネクタピン番号A0~A8、B0~B8は本データシートでの表記です。
 ユニットには記載されていません。