海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

割込入力ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
点数
消費電流(A) 形式 海外規格
I/O
点数
入力電圧
電流
コモン数 入力パルス
幅条件
装着可能
台数
外部接続 5V系 24V系
CJ1
基本I/O
ユニット
割込入力
ユニット
1642_lu_1_1
入力
16点
DC24V
7mA
16点
1コモン
ON時間
: 0.05ms以下
OFF時間
: 0.5ms以下
最大2台 脱着式
端子台
1CH 0.08 形CJ1W-INT01 UC1、
N、L、
CE

注1. CPU装置のみで使用できます。増設装置では使用出来ません。
  2. 装着可能位置は、CPU装置やCPUユニット型式により限定されます。
    CJ1G、CJ1H:CPUユニットのとなりから5スロット目まで/CJ1M:CPUユニットのとなりから3スロット目まで。
    (CJ1Mは2021年3月末受注終了品です。)
  3. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは、通常の基本入力ユニットとして使用可能です。
    I/O割込タスクを起動する機能は使用できません。

付属品

CJシリーズ割込入力ユニットには付属品はありません。